Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise DDAA SmartlockPro® à face pleine de20 A

AFRBF-T
SmartlockPro, DDAA, prise de courant à face pleine, qualité commerciale spécifiée, 20 A, 125 V, câblage arrière et latéral, 2-Pole, 3-Wire, agrafe de mise à la terre autonome incluse - Amande pâle La prise de circuit de dérivation de prise (CBO) SmartlockPro® offre une technologie avancée pour aider à protéger contre les incendies électriques résultant des fuites à l’arc. Conçu pour détecter une large gamme de fuites à l’arc potentiellement dangereuses résultant de dommages au câblage du circuit de dérivation ainsi que...

Couleur : amande pâle

Code CUP : 078477622537
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes