Produits en vedette
Restez informé avec la série LEV!
Les interverrouillages mécaniques de la série LEV dotés de la technologie Inform offrent une surveillance à distance via l’application Inform qui permet un accès 24 h/24, 7 j/7 à l’information de tous les dispositifs, tels que :
- Température du boîtier
- Humidité du boîtier
- Accumulation de liquide
- Tensions des côtés ligne et charge
- Continuité du parcours à la terre
- Documents de soutien
Faites de l'hygiène une priorité afin d'éviter de vous soucier des inspections de la FDA
Nous savons à quel point il est important d'améliorer l'hygiène des usines avec des produits certifiés NSF et de protéger les équipements de l'eau et de la corrosion. Nous nous engageons à aider les gestionnaires d'installation et les responsables de la maintenance des établissements de transformation des aliments à améliorer la sécurité électrique grâce à des solutions de verrouillage/d’étiquetage conformes aux exigences d’OSHA.
Nos connexions électriques robustes assurent la fluidité des processus d'automatisation, protègent de l'eau et de la corrosion grâce à un indice de protection IP69 et sont dotées d'un dispositif LOTO OSHA pour la sécurité.
Vous essayez d'anticiper les inspections de la FDA ? Téléchargez notre article ci-dessous pour voir les 5 manières de repenser la conception des équipements :
Voyez comment nos produits peuvent convenir à vos installations
Nous proposons une gamme complète d'appareils de câblage conçus pour tous les types de processus de transformation des aliments. Cliquez sur la carte ci-dessous pour découvrir la manière dont nos produits contribuent à minimiser les temps d'arrêt et à maintenir la sécurité au premier plan.
Zones de production
Les sectionneurs de sécurité Powerswitch et les commandes de moteurs manuelles sont essentiels pour assurer la sécurité des opérations et maximiser le temps de fonctionnement dans ces zones.Zones de traitement
Protégez vos connexions électriques contre le lavage et la corrosion avec les dispositifs de câblage étanches Wetguard et les dispositifs à broches et à manchons conformes aux normes IEC 60309 afin que votre équipement puisse continuer à fonctionner sans problème.Zones d’emballage
Bien que les opérations d'emballage soient de plus en plus automatisées, elles s'appuient encore sur des connexions électriques robustes telles que nos fiches et connecteurs noirs et blancs de qualité industrielle avec des tire-câbles de sécurité en filet métallique pour effectuer le travail.Zones de distribution
Les zones d’entreposage et de distribution combinent des machines, des personnes et de grandes quantités de produits. Les produits de sécurité électrique tels que les disjoncteurs de fuite à la terre portables et les boîtes murales portables peuvent contribuer à maintenir les produits en mouvement et à la sécurité du personnel.Zones administratives
Les espaces de bureaux et les salles de conférence qui utilisent des équipements informatiques et téléphoniques requièrent des solutions de transmission de données comme la connectivité industrielle DuraPort et des solutions de gestion de l'énergie comme les détecteurs d'occupation et d'inoccupation.Zones de restauration et de vente au détail
Les zones de restauration et de vente au détail doivent être sécuritaires pour les employés et les clients, à la fois en luttant contre la propagation des germes avec des dispositifs traités antimicrobiens et avec une qualité d’alimentation fiable soutenue par nos dispositifs de protection contre les surtensions.Nos dispositifs étanches en action!
Découvrez la manière dont Leviton a aidé Gielow Pickles à minimiser les temps d'arrêt et à améliorer sa productivité grâce aux interrupteurs de sécurité Powerswitch® et aux interverrouillages mécaniques de la série LEV, tous conformes aux normes IP66, IP67, IP68 et IP69K relatives aux lavages à haute température et à haute pression.
Explications des valeurs nominales de protection contre les infiltrations (IP)
Galerie vidéo
Solutions de connectivité électrique
Dispositifs étanches à l'eau Wetguard
Sectionneurs Powerswitch en acier inoxydable
Sectionneurs non métalliques Powerswitch
Séries LEV
Dispositifs à traitement antimicrobien
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Parlez à l’un de nos spécialistes de la transformation des aliments et des boissons.