Les dispositifs de câblage électrique de Leviton sont disponibles dans les spécifications de construction de l’ARCAT. Ces spécifications sont des spécifications architecturales complètes CSI en trois parties et CSC canadien qui peuvent être facilement téléchargées, adaptées à votre projet et incluses dans vos spécifications principales pour une utilisation future. Proposant des objets BIM, des spécifications et l’outil SpecWizard, ARCAT est votre source complète pour trouver, sélectionner, détailler et spécifier des projets de construction.
Explorez les spécifications du dispositif!
Parfait pour les revêtements de sol en tapis, en bois, en tuiles ou en vinyle, nos prises de plancher à cadre en bois offrent une solution complète. Les plaques de recouvrement et les plaques à ouverture résistent aux traitementx abusifs et empêchent les impuretés de pénétrer dans l'appareil tandis que le joint d’étanchéité et la rondelle en caoutchouc, ensemble, empêchent la pénétration d’humidité et de particules aéroportées. Répondant aux normes NEC 2014 Article 314.27B et aux normes d'accessibilité de l'ADA( Americans with Disabilities Act), ce système peut s'adapter à toute application commerciale.
Désormais disponible!
Doté d’un couvercle à rabat, notre nouvelle conception de boîte de plancher à ossature en bois permet à la porte de s’ouvrir à 180 degrés, facilitant ainsi l’utilisation et améliorant l’esthétique.
Voyez comme l'installation est rapide et facile!
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Parlez à l’un de nos spécialistes des boîtes de plancher.