Chargement...

Panneaux optiques 

Panneaux optiques 

Panneaux UHDX
Les panneaux UHDX à ultra haute densité raccordent jusqu’à 144 fibres LC par UB pour fournir des points de branchement entre le réseau central et l’équipement actif tout en minimisant l'espace de rangement dans un cadre ou une armoire.

Les panneaux HDX
Les panneaux HDX offrent une densité gérable allant jusqu’à 96 fibres LC par UB avec des capacités d’identification de port améliorées intégrées. Ces panneaux servent de points de branchement entre le réseau central et l’équipement actif pour un déploiement rapide et un travail facile en déplacements, ajouts et changements.

Panneaux optiques e2XHD
Les panneaux optiques e2XHD à haute densité permettent de combiner des cassettes enclenchables e2XHD en fibre et en cuivre - jusqu’à 96 fibres LC ou 48 ports en cuivre par UB. Les cassettes s'enclenchent et se retirent rapidement du panneau,ce qui rend l'installation et les changements plus faciles que jamais.

Panneaux optiques SDX
Les panneaux pour bâtis 500i SDX sont idéaux pour les applications des petites entreprises. Ils sont disponibles en tailles 1UB et 3UB pour raccorder jusqu’à 72 fibres LC par UB, et acceptent les plaquettes d’adaptateurs SDX, les modèles MTP et les modules d’épissage.