Les plaquettes d’adaptateurs de Leviton permettent de raccorder le câblage d’un réseau central à l’autre, ou d’une telle ossature aux parcours horizontaux.
- Options pour les boîtiers et les panneaux HDX, e2XHD , SDX et LIGHTSPACE
- Disponible en versions LC, SC et MTP
- Numérotation séquentielle visible pour identifier les ports (pour Tx et Rv)
- Les obturateurs internes optionnels IP-5x-rated sur les adaptateurs LC éliminent le besoin de fiches pare-poussière afin de réduire les déchets, d'accélérer le déploiement et d'assurer une installation plus sécuritaire
- Manchon en céramique de zircone utilisé dans les applications multimodes et monomodes optimisées pour le laser (OM3, OM4, OM4+, OS2)
- Manchon en bronze phosphoreux utilisé dans les applications multimodes standard (OM1, OM2)
- Plaquettes obturatrices disponibles pour bloquer les ouvertures inutilisées