Détecteurs d'occupation et d'inoccupation
Partout où une détection de base d'occupation/inoccupation est nécessaire pour la mise sous tension automatique/hors tension automatique ou la commande de mise sous tension manuelle/hors tension automatique.
Détection de l'occupation par gradation 0-10 V de base et commande de la lumière ambiante intégrées directement dans le luminaire.
Conçu pour les espaces où l'occupation à haute fréquence et/ou l'exploitation de la lumière ambiante sont nécessaires, ou lorsque des fonctions de programmation ou de regroupement sont requises.
Commande de luminaires sans fil individuels; application configurée; idéal pour tout espace nécessitant un contrôle intelligent intégré directement dans le luminaire.