Découvrez comment un entrepreneur a découvert les dispositifs Decora Edge et son expérience de l’installation du produit dans un travail récent.
Étude de cas Decora Edge™ de Leviton
La première prise à DDFT intelligente de l’industrie est arrivée!
Notre nouvelle prise DDFT intelligente combine la sécurité et la commodité que les propriétaires d'aujourd'hui recherchent pour la gestion intelligente de leur maison. Cette prise offre une tranquillité d'esprit aux utilisateurs en envoyant des notifications via l'application My Leviton directement sur leur téléphone intelligent si le disjoncteur de fuite à la terre se déclenche en raison d'un défaut de mise à la terre. De plus, elle est idéale pour surveiller à distance les dispositifs critiques afin que les propriétaires puissent prendre des mesures immédiates en cas de déclenchement du disjoncteur de fuite à la terre et de coupure d'électricité.
Augmentez vos capacités de recharge avec notre nouvelle prise de chargeur USB 60W double de type A et de type C à la norme USB PD (Power Delivery)
Vous pouvez désormais offrir à vos clients un total cumulé de 60 W de puissance de recharge et de distribution d'énergie pour répondre à tous leurs besoins en matière de recharge à haute vitesse! Notre prise de chargeur USB 60W double de type A et de type C à la norme USB PD (Power Delivery) est disponible en modèles 15A et 20A, délivre jusqu’à 50 W de puissance sur son port de type-C et offre jusqu'à deux fois la puissance de charge lorsqu’elle est associée à des dispositifs compatibles PD pour une charge rapide et efficace.
Une solution intelligente pour chaque pièce et chaque maison
Dites bonjour à My Leviton et Decora Smart Wi-Fi, une gamme complète de commandes d'éclairage intelligentes pour rendre votre maison plus sécuritaire et plus fonctionnelle.
NOUVEAU : Leviton et constructeurs
Leviton a une histoire d'amélioration continue, d'innovation et de qualité. Elle est la marque préférée des constructeurs quant aux commandes d'éclairage et aux interrupteurs.
Le leader de l'industrie
Le magazine Builder a de nouveau nommé Leviton la marque la plus utilisée pour la 25e année consécutive!
Logements unifamiliaux
Avec une variété de produits et de solutions que les propriétaires désirent, Leviton est le seul nom dont vous avez besoin. Leviton propose des dispositifs de câblage électrique innovants, des commandes d'éclairage personnalisées et des systèmes de maison connectée. Ajoutez à cela nos offres de câblage structuré et d'audio/vidéo, et vous avez l'ensemble complet !
Logements multiples
La demande de logements multiples est en hausse dûe aux avantages que la vie en appartement, en copropriété et en lotissement offrent aux particuliers, aux familles et aux retraités. Les habitants comptent sur les constructeurs pour équiper leur logement de toutes les caractéristiques les plus recherchées aujourd'hui, y compris les dispositifs électriques les plus récents pour la sécurité, les économies d'énergie, la connectivité, la fonctionnalité intelligente et la commodité.
Leviton LIVE
Découvrez les produits Leviton comme jamais auparavant dans deux des villes préférées des États-Unis : Chicago et La Nouvelle-Orléans. Rejoignez-nous pour une visite privée mettant en scène les dernières commandes Leviton, les solutions de réseaux, les solutions commerciales, industrielles et résidentielles.
Ressources
Devenez un partenaire résidentiel
Remplissez le formulaire pour obtenir plus de renseignements sur les programmes ou pour apprendre comment devenir un partenaire Leviton.