Chargement...

Dispositifs unipolaires à cames

Rhino-Hide : performance et durabilité supérieures dans les milieux les plus rigoureux

assortiment de fiches unipolaires sur table

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton peuvent fournir un courant temporaire dans de nombreux contextes intérieurs ou extérieurs, notamment pour les industries du sport et du divertissement, les chantiers de soudure et de construction, la construction navale, les opérations minières, les arrêts d'usines pétrochimiques et manufacturières, et bien d'autres encore.

Interconnectables et compatibles avec les produits concurrents, les dispositifs unipolaires de Leviton peuvent être réaménagés dans des emplacements et des systèmes électriques existants. La plupart des fiches et des prises sont incassables et résistantes aux fissures grâce à des manchons et des corps fabriqués en vulcanisat thermoplastique à haut duromètre (TPV). Notre conception des cames fournit des connexions fiables, à haute conductivité, positives et résistantes aux vibrations. Utilisez les liens ci-dessous pour accéder à chaque série.

Dispositifs des séries 15, 16 et 18

Identification des cames de la série 16

Caractéristiques et avantages des fiches à cames

  1. Descriptions moulées sur le dispositif
  2. Manchons isolants chromocodés pour faciliter l'identification des phases
  3. Conductivité élevée - connexions efficaces et résistantes aux vibrations assurées par la conception à deux cames
  4. Tous les dispositifs ont une tenue nominale aux courts-circuits de 35kA; température de fonctionnement : 40°C à 100°C
  5. Vis thermoplastique non conductrice pour plus de sécurité
  6. Mécanisme d’auto-compensation contre l’usure; les fentes des dispositifs mâles produisent un effet de ressort qui prolonge la durée utile des connecteurs
  7. Vis robuste et durable en thermoplastique isolant qui permet de retirer le manchon facilement en cas de besoin
  8. Résistant aux fissures et aux craquelures - élastomère thermoplastique à duromètre élevé (TPV - Santoprène)
Série 15
  • Intensité nominale pouvant atteindre 150 A
  • Fiches mâles et femelles, prises de panneaux, ainsi que capuchons et couvercles disponibles
  • Idéal pour les applications de divertissement telles que celles que l'on retrouve dans les carnavals et les parcs à thème

Représentant des dispositifs unipolaires série 15
Série 16
  • Intensité nominale pouvant atteindre 400 A
  • Peut être monté en toute sécurité directement sur des panneaux d'acier (se reporter aux directives d'installation)
  • Fiches mâles et femelles, prises de panneaux, ainsi qu’un grand nombre d’adaptateurs et d’accessoires disponibles
  • Idéal pour les installations d’alimentation telles que les chantiers de construction, les opérations minières, le soudage, les concerts, les événements sportifs, etc.
Représentant des dispositifs unipolaires série 16
Série 18
  • Intensité nominale pouvant atteindre 400 A
  • Doté d'une connexion verrouillable positive qui maintient l'intégrité même lorsqu'il est soumis à des vibrations
  • Fiches mâles et femelles, prises de panneaux, ainsi qu’un grand nombre d’adaptateurs et d’accessoires disponibles
  • Idéal pour les installations d’alimentation telles que les chantiers de construction, les opérations minières, le soudage, les concerts, les événements sportifs, etc.
Représentant des dispositifs unipolaires série 18

Dispositifs des séries 17, 22 et 23

Identification des dispositifs des séries 17, 22 et 23

Caractéristiques et avantages des fiches à cames

  1. Descriptions moulées sur le dispositif
  2. Manchons isolants chromocodés pour faciliter l'identification des phases
  3. Conductivité élevée - connexions efficaces et résistantes aux vibrations assurées par la conception à deux cames
  4. Tous les dispositifs ont une tenue nominale aux courts-circuits de 35kA; température de fonctionnement : 40°C à 100°C
  5. Vis thermoplastique non conductrice pour plus de sécurité
  6. Mécanisme d’auto-compensation contre l’usure; les fentes des dispositifs mâles produisent un effet de ressort qui prolonge la durée utile des connecteurs
  7. Vis robuste et durable en thermoplastique isolant qui permet de retirer le manchon facilement en cas de besoin
  8. Résistant aux fissures et aux craquelures - élastomère thermoplastique à duromètre élevé (TPV - Santoprène)
Série 17
  • Intensité nominale pouvant atteindre 600 A
  • Tenue nominale aux courts-circuits de 35kA
  • Fiches mâles et femelles, prises de panneaux, ainsi que capuchons de protection disponibles
  • Dispositifs idéals pour l’équipement industriel de milieux extrêmement rigoureux comme les installations de vérification de génératrices, de traitement de l’eau et d’usinage électrochimique
Représentant des dispositifs unipolaires série 17
Série 22
  • Intensité nominale pouvant atteindre 690 A
  • Mécanisme de verrouillage spécial qui offre une résistance aux vibrations
  • Fiches mâles et femelles, prises de panneau, ainsi que capuchons de protection disponibles
  • Dispositifs idéals pour l’équipement industriel de milieux extrêmement rigoureux comme les installations de vérification de génératrices, de traitement de l’eau et d’usinage électrochimique
Représentant des dispositifs unipolaires série 22
Série 23
  • Intensité nominale pouvant atteindre 690 A
  • Mécanisme de verrouillage spécial qui offre une résistance aux vibrations
  • Fiches mâles et femelles, prises de panneau, ainsi que capuchons de protection disponibles
  • Dispositifs idéals pour l’équipement industriel de milieux extrêmement rigoureux comme les installations de vérification de génératrices, de traitement de l’eau et d’usinage électrochimique
Représentant des dispositifs unipolaires série 23

Dispositifs intensité élevée - série 49

Conçue pour les conditions les plus extrêmes et les plus exigeantes, la série 49 de dispositifs à intensité élevée comprend des fiches mâles et femelles, des prises de panneaux et des accessoires. Ils constituent une solution idéale pour les installations sur redresseurs commandés au silicium (SCR) et les centrales de génératrices, qu'ils soient nouveaux ou existants, ainsi que sur les plateformes pétrolières ou gazières.

Identification des fiches mâles et femelles de la série 49

Caractéristiques et avantages des fiches de la série 49

  1. Isolants chromocodés qui permettent d’identifier rapidement les circuits et phases utilisés
  2. Isolant en TPV performant et stable aux rayons UV qui résiste à la décoloration et aux fissures, assurant ainsi une plus longue durée utile
  3. Fiches unipolaires à haute intensité Leviton qui s’accouplent avec celles d’autres fabricants, facilitant et accélérant les remplacements
  4. Coupleurs métalliques chromocodés et alignés qui empêchent la séparation des connecteurs et permettent d’identifier la phase
  5. Capuchons pare-poussière en TPV qui protègent les contacts quand les dispositifs sont déconnectés
Prises à montage sur panneau
  • Intensité nominale pouvant atteindre 1135 A
  • Pour une utilisation sur les plateformes de forage pétrolier terrestres et d'autres applications de production d'énergie à intensité élevée
  • Capuchon TPV qui prévient la contamination quand la prise est inutilisée
Prise entièrement assemblée série 49
  • Coquille chromocodée en aluminium moulé à revêtement poudré permettant d’identifier rapidement les phases et circuits concernés
  • Chape en acier inoxydable qui accepte les dispositifs de verrouillage standards; les versions « X » sont dotées d'une chape de 45° facilitant l'accès aux panneaux plus petits
Boîtier de prise série 49
  • Les prises comprennent une terminaison barre omnibus en version mâle ou femelle
  • Isolant de barre omnibus en TPV plus durable et performant ayant une stabilité de -60°C à 135°C (-76°F à 275°F)  lui permettant de résister aux fissures
Socle principal série 49

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes de dispositifs unipolaires.