Utilisez cet outil pour trouver le chargeur USB adapté à vos besoins de charge spécifiques.
Nouvel outil de sélection USB
NOUVEAU chargeur mural USB Type A et Type-C de 60W W
Capable de charger rapidement et efficacement de nouveaux appareils électroniques activés par PD tels que des ordinateurs portables, des tablettes et des téléphones tout en offrant une capacité de recharge pour les appareils de type A existants.
Solutions de recharge pour toute la maison
NOVATEUR
La technologie évoluant de jour en jour, il est important de choisir une prise d'alimentation USB capable de suivre le rythme. Les chargeurs muraux USB de Leviton sont conçus pour intégrer les dernières technologies, notamment Type-C ports de recharge et Alimentation.
PUISSANT
Les besoins en énergie des équipements de bureau à domicile, tels que les tablettes et les ordinateurs portables, étant plus élevés, il est essentiel de disposer d'une alimentation électrique capable de suivre le rythme. La gamme de prises murales à ports de recharge USB avec Power Delivery de Leviton offre une puissance maximale pour une recharge plus rapide.
Avec des options de 60W et de 30W, nos prises USB PD (Power Delivery) chargent vos appareils plus rapidement que les prises standard seules. De plus, notre gamme complète de prises murales USB est dotée d’une puce intelligente qui reconnaît et optimise les exigences de recharge de l'appareil connecté. Cela garantit que chaque appareil reçoit le niveau de puissance dont il a besoin pour se recharger rapidement et efficacement.
SÉCURITÉ
Depuis plus d'un siècle, Leviton est à l'avant-garde du développement de produits électriques axés sur votre sécurité et nos prises avec ports USB ne font pas exception à la règle.
- La protection contre les dangereuses surcharges de courant permet d'éviter que les appareils ne reçoivent trop de courant, ce qui pourrait les endommager.
- Le régulateur interne empêche la surchauffe des circuits électroniques.
- Les prises sont inviolables
- Aucune capacité de transfert de données.
Conseils pour optimiser la charge
Câbles compatibles avec nos produits
Les prises murales USB de Leviton sont compatibles avec les câbles les plus utilisés sur le marché aujourd’hui
Découvrez nos prises murales/chargeurs USB
USB avec technologie Power Delivery
USB sans technologie Power Delivery
USB spécialisé
Également offert en Renu, en boîte de plancher escamotable et de qualité hospitalière
Foire aux questions sur USB
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Avez-vous des questions sur nos prises murales à ports de recharge USB ?