Chargement...

Lisières d’alimentation

Lisières d’alimentation dans la salle d’hôpital

Les lisières d’alimentation de Leviton offrent une protection supérieure pour toute application commerciale, industrielle ou hospitalière. Elles aident à prolonger la puissance au-delà du mur et sont disponibles en versions de surtension standard et de qualité médicale. Ces lisières se caractérisent par une construction robuste, incluant des boîtiers métalliques durables et des prises inviolables.

Caractéristiques et avantages des lisières d’alimentation de qualité médicale

Lisières d’alimentation de qualité médicale

Les lisières d'alimentation de qualité médicale proposées par Leviton sont explicitement conçues pour être utilisées dans les établissements de santé, y compris tous les types de salles de soins aux patients, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de soins aux patients, telle que définie par l'article 517 du Code national de l'électricité. Ces dispositifs satisfont également aux exigences de sécurité électrique spécifiées dans le Code américain relatif aux établissements de soins de santé (NFPA 99), permettant ainsi aux gestionnaires des installations de garantir la conformité au code et la sécurité.  

En savoir plus sur notre gamme de lisières d’alimentation de qualité médicale

Lisières d’alimentation standard

Nos lisières d’alimentation standard sont équipées d’un boîtier métallique durable, d’un bouton de commutation et de prises inviolables. Ces dispositifs comprennent également une alarme sonore qui s'active lorsque la protection est compromise, un long cordon de 6 pieds et une protection multiligne complète, comprenant des connexions L-N (ligne au neutre), L-G (ligne à la terre) et N-G (neutre à la terre) pour se prémunir contre toute une série de problèmes électriques. Pour plus de sécurité et de facilité d'utilisation, ils intègrent un disjoncteur réarmable intégré. 

Voir notre gamme de lisières d’alimentation standard

Lisière d'alimentation 5100-IPS posée

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes des lisières d’alimentation.