Nos sectionneurs de sécurité non-métallique à dessus arrondi repoussent l’eau et les débris de la porte, de la manette, du joint et de l’avant du dispositif. Changez la trajectoire de votre lavage à pression dès aujourd’hui!
Qu'est-ce qu'un sectionneur de sécurité ?
Les capacités de commutation des sectionneurs de sécurité assurent qu'un circuit électrique est complètement hors tension à partir d'une source d'alimentation avant d'effectuer toute opération de maintenance ou d'entretien. Selon l'article 430.102B du NEC, un sectionneur de sécurité doit être doit être placé en vue de tous les moteurs et équipements de fabrication.
Quel sectionneur vous convient le mieux ?
Des sectionneurs de plus en plus intelligents
Introduction de sectionneurs non métalliques intégrant la technologie de surveillance Inform, le seul sectionneur permettant de communiquer des données localement et à distance. Disponibles en version à dessus plat ou arrondi, les sectionneurs de sécurité sont la solution idéale pour améliorer la sécurité et la productivité dans votre établissement.
Cette arche n'est pas un ennemi!
Il est temps de changer de direction
Incluant maintenant une version avec un dessus en pente de 15°, nos sectionneurs 30/32 et 60 A en acier inoxydable offrent une protection supplémentaire contre le lavage à haute pression pour assurer la sécurité dans votre établissement.
Sectionneurs de sécurité en acier inoxydable
- Acier inoxydable de type 304 résistant à la chaleur, à la corrosion et aux traitements abusifs
- Étanches à l'eau et aux particules, submersibles et adaptés aux lavages à haute pression et à températures élevées
- IP66, IP67, IP68 et IP69K
- UL 50E Type 3R, 4X , 12, 13
- Les versions avec un dessus en pente de 15° repoussent l’eau et les débris de la porte, de la manette, du joint et de l’avant du dispositif (modèles avec sectionneur sans fusible de 30/32 A et 60A seulement)
- Certifiés par la NSF pour les exigences d’hygiène dans le traitement des aliments et des boissons
- Entretoise de 1,9 cm par rapport à la surface de fixation facilite le nettoyage derrière le sectionneur de sécurité électrique
- Offerts en tant que sectionneur fusible ou non-fusible
Sectionneurs de sécurité non-métallique
- Boîtier en PBT résistant aux impacts, à la corrosion et aux traitements abusifs
- Étanches à l'eau et aux particules, submersibles et adaptés aux lavages à haute pression et à températures élevées
- IP66, IP67, IP68, IP69 et IP69K
- UL 50E Type 3R , 4, 4X, 6P , 12, 13
- Manette surmoulée offrant une prise ferme, une grande durabilité et résiste aux lavages
- La manette commutateur robuste peut accommoder trois cadenas pour un verrouillage/étiquetage conforme aux normes OSHA.
- Certifiés par la NSF pour les exigences d’hygiène dans le traitement des aliments et des boissons
- Offerts en tant que sectionneur fusible ou non-fusible
Produits en vedette
Taux d’étanchéité supérieur
Nos sectionneurs d’alimentation sont conçus pour résister à tout endroit humide et rigoureux avec les valeurs nominales les plus élevées et les plus complètes du marché.
Vidéos
Méthodes de verrouillage/d’étiquetage
Notre manette peut accommoder trois cadenas conformément aux exigences de verrouillage NEMA KS 1 et est conforme aux exigences de verrouillage/étiquetage OSHA 1910.147.
Propre et durable
Nos sectionneurs de sécurité en acier inoxydable offrent une entretoise de 1,9 cm, évitant les débris et l’accumulation derrière le dispositif et permettant de nettoyer le plus d’espace possible. Certifiés NSF, ces sectionneurs répondent aux exigences d’hygiène des installations de traitement des aliments et des boissons.
Facile à saisir
Nos sectionneurs de sécurité en acier inoxydable sont munis d’une manette surmoulée qui offre une prise antidérapante dans les environnements humides.
Protection contre les lavages à grande eau
Nos sectionneurs en acier inoxydable Powerswitch présentent des caractéristiques d'étanchéité supérieures, y compris l'indice exclusif IP68 pour l'immersion à long terme et l'indice IP69K pour le lavage à haute pression et à haute température.
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Parlez à l’un de nos spécialistes en sectionneurs de sécurité.