Est-il difficile d’atteindre un interrupteur lorsque vous transportez des paquets ou votre lessive? Vous en avez assez des lumières laissées allumées quand une pièce est inoccupée? Nous avons la solution! Profitez de la sécurité et de la commodité d'un éclairage mains libres avec les interrupteurs détecteurs de mouvements Leviton activés par mouvement. Il suffit de remplacer un interrupteur existant dans la buanderie, le garde-manger, le garage, le vestiaire, le sous-sol, les aires de rangement, les placards, les chambres d’enfants, les salles de jeux et plus encore. Les interrupteurs détecteurs de mouvements sont un excellent complément pour un éclairage résidentiel simple et écoénergétique.
Avantages des l'interrupteur détecteurs de mouvements
Principales caractéristiques des interrupteurs détecteurs de mouvements Decor
Caractéristiques avancées avec une apparence sophistiquée
Un détecteur de lumière ambiante à l’apparence moderne qui empêche la lumière de s’allumer lorsqu’il y a suffisamment de lumière naturelleModifier le type de détecteur
Le détecteur de mouvements peut passer en mode absence de mouvement pour une mise sous tension manuelle dans le cadre d’une activité spécifique ou pour répondre aux exigences du code Régler les réglages en appuyant sur la touche. Aucun outil pour le retrait de la plaque murale et de la face
Changement de couleur simple
Faces amovibles pour un changement de couleur facile sans avoir à remplacer le dispositifProfilé
La profondeur 0,94” facilite l’installation dans les petites boîtes murales Le manchon amovible permet la connexion à un fil neutre s'il y en a un ou à un fil de terre s'il n'y en a pas
Installation facile
Les fils de ligne et de charge interchangeables permettent d'éviter de devoir tester le fil de ligne (actif) et permettent d'éviter les erreurs de câblagesInstallation facile
Les fils de ligne et de charge interchangeables permettent d'éviter de devoir tester le fil de ligne (actif) et permettent d'éviter les erreurs de câblagesChoisir le bon interrupteur détecteur de mouvements
Interrupteurs fonctionnels/convenables
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Avez-vous des questions au sujet de nos détecteurs d’occupation/d’absence?