Une solution intégrée de gestion de l’énergie pour toute la maison
Le panneau de distribution moderne | Une gestion plus intelligente de l’énergie
- Les panneaux de distribution de Leviton (c.-à-d. boîte de disjoncteurs, panneau de disjoncteurs) offrent aux propriétaires un contrôle sans précédent du système électrique de leur maison
- Boîtier élégant et moderne
- Mettez les disjoncteurs sous et hors tension de n’importe où
- Prenez des décisions sur la manière et le moment où vous utilisez l’énergie grâce à des programmes de disjoncteurs personnalisés basés sur des périodes de temps, dans l’application My Leviton*
- Désignez vos circuits essentiels et délestages lorsque vous utilisez des systèmes de générateurs de secours compatibles, éliminant potentiellement le besoin d’un panneau de charges essentielles coûteux*
- Contrôlez la production d'énergie à partir de deux sources d'énergie alternatives
*Nécessite l’achat de disjoncteurs intelligents de 2e génération et d’un collecteur de données énergétiques pour la maison entière Leviton (LWHEM-2).
Installation jusqu’à 25 % plus rapide
Notre conception entièrement enfichable accélère l’installation, économisant un temps précieux et augmentant la productivité. Les disjoncteurs s'enclenchent et se retirent simplement - aucun câblage pour les disjoncteurs jusqu'à 60A pour les fils de cuivre et 50A pour les fils d'aluminium.
« Après la première installation, j’ai été convaincu...Le panneau de distribution de Leviton nous a fait gagner 3-1/2 heures de temps d’installation! »
– Corey Prehoda, Barlow Electric
Disjoncteurs
En tant que leader dans le domaine de la sécurité électrique résidentielle, Leviton offre la protection la plus stricte avec ses disjoncteurs à DDFT, verrouillant les utilisateurs en cas de perte de la protection contre les fuites à la terre.
Un boîtier de disjoncteurs plus élégant
Le panneau à disjoncteurs intérieure entièrement blanche avec porte à fenêtre optionnelle n’est que le début. Les disjoncteurs DDAA, DDFT et à double fonction de Leviton intègrent des diagnostics conviviaux, tels que des indicateurs de couleur dans chaque poignée à bascule qui indiquent l’état de fonctionnement et des DELs faciles à lire qui affichent le type de défaillance (fuite à la terre ou amorçage d’arc) en cas de déclenchement.
« La première fois que j’ai vu le panneau de distribution de Leviton, j’ai été surpris... Je ne pouvais pas arrêter de le regarder »
– Gianni Simone, Cerrone Builders
La gamme complète des panneaux de distribution Leviton
Vidéos
Questions sur les panneaux de distribution?
Votre guide unique pour les fiches d’instructions, les vidéos d’installation, les FAQ, les conseils et plus encore.
Les dispositifs de câblage électrique de Leviton sont disponibles dans les spécifications de construction de l’ARCAT. Ces spécifications sont des spécifications architecturales complètes CSI en trois parties et CSC canadien qui peuvent être facilement téléchargées, adaptées à votre projet et incluses dans vos spécifications principales pour une utilisation future. Proposant des objets BIM, des spécifications et l’outil SpecWizard, ARCAT est votre source complète pour trouver, sélectionner, détailler et spécifier des projets de construction.
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Vous avez des questions sur nos panneaux de distribution?