Chargement...

Le panneau de distribution moderne

Une solution de gestion de l’énergie intelligente modulaire et abordable

Panneau de distribution intelligent 1

La solution résidentielle intelligente la plus modulaire

Consommation d’énergie

  • Le tableau de bord Mon Leviton fournit un résumé de l’utilisation totale d’énergie en temps réel, y compris une description de la ou des source(s) qui alimentent actuellement la résidence et les circuits les plus consommateurs par kWh
  • Les données de consommation peuvent être consultées par jour, semaine, période de facturation et année après année avec des tableaux pour identifier les tendances en matière d’utilisation d’énergie historique et les occasions d’ajuster les comportements et d’économiser de l’argent
  • Allumez ou éteignez les disjoncteurs intelligents de 2e  génération de Leviton de n’importe où

Horaires et commandes

  • Programmez l'activité du circuit pour profiter de périodes de taux d'énergie réduits
  • La détection intelligente des anomalies envoie des alertes automatiques si une activité inhabituelle est identifiée pour le type de dérivation spécifié, comme un congélateur qui ne fonctionne pas ou un système de CVC qui fonctionne trop longtemps

Circuits essentiels

  • Les disjoncteurs intelligents de 2e génération de Leviton offrent le moyen le plus rentable et modulaire de s’intégrer à un générateur de secours et à un interrupteur de transfert automatique et peuvent éliminer le besoin d’un panneau de charges essentielles secondaire coûteux.*
  • L’application Mon Leviton offre une interface où les utilisateurs peuvent changer leurs circuits essentiels et non essentiels à tout moment, sans qu’il soit nécessaire de refaire le câblage

Gestion intelligente de l'énergie

Leviton fournit aux propriétaires les renseignements nécessaires pour contrôler leurs dépenses et leur impact environnemental grâce à une seule application pour l’éclairage, le contrôle des charges et la recharge de VE.
espace réservé

Une seule application pour l’éclairage, la commande de charge et la recharge de VE

Le tableau de bord My Leviton mis à jour offre un aperçu rapide de l’éclairage intelligent et des chargeurs de voiture, ainsi qu’un résumé intuitif de l’utilisation totale d’énergie en temps réel, y compris une description de la ou des source(s) qui alimentent actuellement la résidence et les circuits les plus consommateurs par kWh.

Hiérarchisez vos circuits essentiels

Plutôt que d’installer un panneau de distribution essentiel secondaire pour alimenter les circuits critiques à partir d’un générateur, l’application My Leviton offre une interface où les utilisateurs peuvent changer leurs circuits essentiels et non essentiels à tout moment, sans qu’il soit nécessaire de refaire le câblage. Le s’intègre aux interrupteurs de transfert automatique par l’interface de contact et délestera automatiquement les charges non essentielles en cas de panne de courant du réseau.

espace réservé
Placeholder

Sécurité et commodité

L’application My Leviton offre une tranquillité d’esprit avec des alertes et des notifications en cas d’activité électrique inhabituelle, y compris quand et pourquoi un circuit se déclenche, des événements à haute ou basse tension, si le disjoncteur échoue à un autovérification ou si la communication est perdue. En plus des notifications personnalisées par circuit, les utilisateurs peuvent sélectionner la détection intelligente des anomalies pour recevoir des alertes si une activité inhabituelle est identifiée, comme un congélateur qui ne fonctionne pas ou un système de CVC qui fonctionne trop longtemps.

espace réservé

Application mobile My Leviton

Leviton offre une expérience de gestion de l’énergie et de maison intelligente simplifiée en unifiant la commande, la programmation et la personnalisation des disjoncteurs intelligents de Leviton, de l’éclairage Wi-Fi Decora Smart et des chargeurs de véhicules électriques EV Series dans une seule interface, permettant aux propriétaires de voir leurs tendances d’utilisation de l’énergie et de coordonner l’activité pour économiser l’énergie et de l’argent.

Vidéos

Gestion de l’énergie pour toute la maison simplifiée grâce au panneau de distribution Leviton + application Mon Leviton

« Le système de Leviton va plus loin en intégrant la  technologie intelligente directement dans la boîte à disjoncteurs  et les disjoncteurs individuels, donnant aux propriétaires beaucoup plus d’informations sur la gestion de l’alimentation dans leur maison. » -  Le Verge

Évaluations du panneau de distribution Wi-Fi

Comment pouvons-nous vous aider?

Vous avez des questions sur nos panneaux de distribution intelligents?