Chargement...

Prises et disjoncteurs à DDFT

Ouvrir la voie en matière de technologie à DDFT mince qui aide à protéger contre les chocs électriques 

La sécurité électrique est une priorité dans chaque foyer. Les dispositifs de sécurité de Leviton aident à protéger les personnes et les biens tout en respectant ou en surpassant les normes du National Electric Code® (NEC®). Notre vaste gamme de prises à DDFT (disjoncteur-détecteur de fuites à la terre) à test automatique SmartlockPro® comprend :  standard à bord de levier, intempérisé,  combiné DDFT/USB,  combiné DDFT/interrupteur, témoin,alerte  sonore, DDFT  intelligent,  DDAA/DDFT à double fonction  et  face vide. Toutes nos prises à DDFT et tous nos disjoncteurs sont conçus pour protéger les gens contre les risques de choc électrique et d’électrocution en coupant l’alimentation si une fuite à la terre est détectée. Les prises à DDFT sont requises par le NEC® pour les zones de la maison à proximité d’une source d’eau, comme les cuisines, les salles de bain, les buanderies, les sous-sols, les garages/carports et les zones extérieures comme les piscines, les spas, les terrasses et les patios.
Protection supérieure à DDFT
1
Technologie brevetée de verrouillage de réarmement
Empêche la réinitialisation si le DDFT est endommagé, mal câblé ou incapable de réagir à une fuite à la terre.
2
Les bornes résistent à un couple élevé
Tolère l’installation d’outils électriques à couple élevé et empêche de tirer le cordon d’alimentation
3
Obturateurs inviolables
Conforme aux exigences NEC® 406,12 en bloquant l’accès aux contacts à moins qu’une fiche à deux ou trois broches ne soit insérée
4
Câblage arrière et latéral
Deux options de câblage pratiques; serre-fils arrière externes permettent de vérifier visuellement si les fils sont bien insérés.
5
Témoin d’état
Les indicateurs DEL rouge et vert fournissent une rétroaction simple et intuitive sur l’état de l'alimentation et de protection et assurent un câblage adéquat.
6
Agrafe de mise à la terre autonome standard
Met à la terre le dispositif dans des installations à boîte métallique
7
Only 1,03" deep
Installations plus rapides et plus faciles
8
Dépasse les normes de sécurité UL
Les disjoncteurs double fonction et de défaut à la terre dépassent les normes de sécurité UL.
9
Technologie de déclenchement hydraulique-magnétique
La technologie de déclenchement hydraulique-magnétique assure un déclenchement précis même dans des plages de températures extrêmes.
10
Diagnostics faciles à lire
Les DEL faciles à lire aident à indiquer la condition de déclenchement ainsi que le type de défaillance.
11
Fonctionnalités intelligentes disponibles
Connectivité Wi-Fiᴹᴰ ou Ethernet en option avec l’application My Leviton. En savoir plus »

Protection DDFT supérieure. Technologie avancée. Uniquement chez Leviton.

La sécurité électrique est une priorité dans chaque foyer. Les dispositifs de sécurité de Leviton aident à protéger les personnes et les biens contre les risques de choc électrique et d’électrocution en coupant l’alimentation si une fuite à la terre est détectée. Notre vaste gamme de prises et disjoncteurs à DDFT (disjoncteur-détecteur de fuites à la terre) à autovérification SmartlockPro® respecte ou dépasse les normes du National Electric Code® (NEC®) pour les zones de la maison à proximité d’une source d’eau.

Profil élancé pour une installation plus facile

Leviton a présenté le DDFT mince pour faciliter l’installation et améliorer l’esthétique.

Nos DDFT sont plus près de la plaque murale pour une apparence élégante et polie qui s’intègre  parfaitement dans n’importe quelle pièce.

Nos DDFT sont plus proches de la plaque murale, offrant ainsi une apparence plus raffinée.

Espace supplémentaire pour les nouvelles constructions et les réfections.

Espace supplémentaire pour les nouvelles constructions et les réfections.

Seule une saillie de 2,5 cm dans la boîte murale.

Only 1,026" protrusion into wallbox.

Découvrez nos produits à DDFT profilés

Quelle que soit votre application, la gamme de prises à DDFT de Leviton offre une grande variété d’options

Prises à DDFT à bord à levier 

Conçu pour des installations simples, un gain de temps, un rendement supérieur et une fiabilité longue durée.

En savoir plus

Solutions DDFT innovantes 

Quelle que soit votre application, la gamme de prises à DDFT de Leviton offre une grande variété d’options.

Où installer les disjoncteurs-détecteurs de fuites à la terre 

DDAA
1
Cuisine
Si vous souhaitez charger sur votre comptoir, notre combinaison USB/DDFT est la solution idéale. Il offre la sécurité fiable de la protection DDFT de Leviton avec l’avantage d’une puissante charge USB. GUAC1-W – 15A SmartlockPro® Self-Test GFCI Combination 24W(4,8A) Type A/C USB In-Wall Charger Outlet in White – Leviton | Products
2
Salles de bain
Notre DDFT avec lampe-guide offre une protection DDFT fiable et est doté d’un détecteur qui offre une fonction de mise sous/hors tension automatique de la lampe-guide basée sur l’éclairage ambiant pour une sécurité accrue de la maison. GFNL1-W | Produits
3
Salle de lavage
Utilisez notre DDAA/DDFT à double fonction pour une protection contre les incendies et les décharges électriques de pointe. AGTR1-W | Produits
4
Sous-sol
Pour une vie sans tracas, installez notre DDFT intelligent et recevez des notifications et des alertes de déclenchement où que vous soyez grâce à l’application Mon Leviton. Prise à DDFT SmartlockPro® Wi-Fi 15A | D2GF1-KW | Leviton | Produits
5
Garage
Notre DDFT à alerte sonore est parfait pour les appareils dans les endroits éloignés. Une alerte se fera entendre si le DDFT se déclenche afin que vous sachiez qu’il est temps d’enquêter et de résoudre le problème. GFTA1-W | Produits
6
Aire extérieure
Un DDFT intempérisé est disponible pour une utilisation dans les emplacements extérieurs tels que les patios et les terrasses (couvercle intempérisé requis). DDFT 15 A intempérisé et inviolable | GFWT1-W | Leviton | Produits
7
Chambre
Les DDAA offrent une technologie avancée pour aider à protéger contre les incendies résultant des fuites à l’arc électriques. AFTR1-W | Produits
8
Salon
Les DDAA offrent une technologie avancée pour aider à protéger contre les incendies résultant des fuites à l’arc électriques. AFTR1-W | Produits
9
Salle à manger
Les DDAA offrent une technologie avancée pour aider à protéger contre les incendies résultant des fuites à l’arc électriques. AFTR1-W | Produits
10
Bureau à domicile
Les DDAA offrent une technologie avancée pour aider à protéger contre les incendies résultant des fuites à l’arc électriques. AFTR1-W | Produits

* Le code NEC exige une protection DDAA par le biais de disjoncteurs dans les nouvelles constructions, tandis que les rénovations et les modifications peuvent utiliser des prises DDAA. 

Que sont les fuites à la terre?

  • Les fuites à la terre se produisent lorsqu’un courant circule le long d’un itinéraire imprévu, par exemple à travers l’eau ou une personne.
  • Depuis leur invention dans les années 1970, les DDFT ont joué un rôle important dans la réduction du nombre de chocs et d’électrocutions.
La mère et l’enfant se brossent les dents dans la salle de bain
Disjoncteurs à DDFT de Leviton

En quoi les disjoncteurs à DDFT de Leviton sont-ils différents?

  • Les disjoncteurs DDFT et GFPE sont disponibles en version standard ou intelligente, ce qui vous permet de surveiller, mettre à jour et déclencher votre disjoncteur à distance depuis n’importe quel endroit dans le monde grâce à l’application My Leviton, et de bénéficer de l’installation la plus rapide sur le marché d'aujourd'hui.

Pourquoi choisir un DDFT Leviton?

  • Protection sans exception. D’autres fabricants peuvent permettre la réinitialisation de leurs dispositifs DDFT même après une perte permanente de protection - en profitant des exemptions UL et en fournissant aux utilisateurs une alimentation non protégée. Pourquoi prendre des risques?
L’enfant et son chien prennent un bain

Vidéos

La gamme de produits DDFT de Leviton

Apprenez-en davantage sur notre gamme de prises à DDFT pour répondre à toutes les applications.

Les produits DDFT de Leviton dans Today's Homeowner

En savoir plus sur nos prises à DDFT avec fonctions d'autovérification avec Danny Lipford.

Série de réponses Leviton : inversions ligne/charge DDFT

Que faire si votre DDFT ne fonctionne pas. Erreurs de câblage courantes.

Série de réponses de Leviton : prévention de décharges électriques

Apprenez à protéger votre famille contre les décharges électriques grâce aux prises DDFT de Leviton.

Leviton présente : Comment installer des prises DDAA/DDFT

Apprenez à câbler et à installer nos prises DDAA/DDFT.

Le DDFT facile à installer

Découvrez pourquoi Leviton est le choix le plus évident pour votre prochaine installation de bricolage.

Série de réponses Leviton : que faire lorsque votre DDFT se déclenche

Ce que vous pouvez faire lorsque votre DDFT se déclenche et quand il est temps d’appeler un électricien.

Foire aux questions sur les DDFT (disjoncteurs-détecteurs de fuites à la terre)

Comment pouvons-nous vous aider?

Avez-vous des questions à propos de nos DDFT?

Contactez-nous