Chargement...

Lisières d’alimentation de qualité médicale

Utilisation dans les zones de soins aux patients des établissements de santé

Lisière d'alimentation de qualité médicale sur le chariot-détecteur

Conformité au code et sécurité garantie

L'ensemble de l'offre des lisières d'alimentation de qualité médicale de Leviton est conçu explicitement pour une utilisation dans les établissements de santé, y compris tous les types de salles de soins aux patients, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de soins aux patients, telle que définie par l'article 517 du NEC. Ces dispositifs satisfont également aux exigences de sécurité électrique spécifiées dans la norme NFPA 99 : Code des établissements de soins de santé, permettant aux gestionnaires d’installations de garantir la conformité et la sécurité du code.

Technologie Inform

RESTEZ INFORMÉ

Les dispositifs de Leviton dotés de la technologie Inform assurent une sécurité et une productivité accrues.

Logo Inform Technology en Pentagone bleu
AUGMENTEZ LA SÉCURITÉ ET L’EFFICACITÉ...

en contrôlant les données en temps réel relatives à la consommation d'énergie et aux performances de l'appareil.

Travailleur de construction en casque et blindage avec marque de vérification
AMÉLIOREZ LA CONFORMITÉ AUX CODES...

en avertissant les utilisateurs finaux des problèmes potentiels grâce à des notifications de visibilité directe.

Presse-papiers avec des marques de vérification et une icône plus
MAXIMISEZ LA PRODUCTIVITÉ...

en réduisant le besoin d'effectuer des calculs manuels.

Graphe linéaire et verre grossi

Conformément à l’article 517 du NEC 2020  :

Espace de soins aux patients : tout espace d’un établissement de santé dans lequel les patients sont destinés à être examinés ou traités. Cela inclut :

  • Espaces de soins intensifs (catégorie 1): salles de soins intensifs, salles d’opération, salles de livraison, etc.
  • Espaces de soins généraux (Catégorie 2): chambres à coucher , salles de dialyse, salles de procédure, etc.
  • Espaces de soins de base (Catégorie 3): salles d’examen/de traitement dans les cliniques, cabinets dentaires, maisons de soins, etc.

 : espace, dans un lieu destiné à l'examen et au traitement des patients, s'étendant sur 6 pieds (1,8 m) au-delà de l'emplacement normal du lit, de la chaise, de la table, du tapis roulant ou de tout autre équippement qui soutient le patient pendant l'examen et le traitement et s'étendant verticalement sur 7,5 pieds (2,3 m) au-dessus du sol.

Les lisières d'alimentation de qualité médicale de Leviton peuvent être utilisés dans TOUS les types de salles de soins aux patients, à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de soins aux patients.

Chambre du patient à l’hôpital

Produits en vedette

Lisières d’alimentation de qualité médicale avec technologie de contrôle des charges Inform™

Les lisières d’alimentation de qualité médicale avec technologie de contrôle des charges Inform™ surveillent la charge des appareils connectés pour que vous n’ayez pas à le faire, éliminant ainsi le besoin de calculs manuels. Lorsque la limite de charge NFPA 99 (75 %) est dépassée, un témoin visible à DEL s'active. C’est un moyen simple, efficace et pratique d’améliorer la conformité au code et la sécurité électrique dans les établissements de soins de santé.

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes des lisières d’alimentation.