Commandes de moteurs manuelles Powerswitch®
Les interrupteurs à puissance ultra robuste fournissent la commutation manuelle à des charges motorisées plus élevées que celles des interrupteurs à levier standard.
Conçue pour les installations commerciales et industrielles allant jusqu’à 60 A, Leviton offre une gamme de commandes de moteurs manuelles c.a. monophasées et triphasées de qualité industrielle avec un courant nominal continu à des tensions pouvant atteindre 600V c.a. et des puissances nominales maximales de 30HP.
Nos interrupteurs de moteurs de 30 A et de 40 A sont répertoriés UL 508 « pouvant servir de sectionneurs de courant » , ce qui signifie qu’ils peuvent être utilisés à la place d’un sectionneur standard dans les applications à vue directe dans les usines.
Découvrez notre gamme de commandes de moteurs
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Parlez à l’un de nos spécialistes des commandes de moteurs.