Chargement...

Limiteurs pour panneaux

Que sont les limiteurs pour panneaux ?

Les limiteurs pour panneaux, également appelés limiteurs de surtensions ou parasurtenseurs, sont des dispositifs électriques conçus pour protéger l’équipement électronique contre les pics de tension ou les surtensions transitoires dans l’alimentation électrique. Ces surtensions peuvent survenir pour diverses raisons, notamment la foudre, les fluctuations du réseau électrique ou la mise sous/hors tension de dispositifs à puissance élevée.

LIMITEURS POUR PANNEAUX LEVITON
CONFORMITÉ AUX CODES

Répond aux exigences NEC 2023

RENDEMENT ÉLEVÉ

Excellente protection contre les surtensions et classification de boîtiers

DURABLE

Conçu avec les normes NEMA 4 et 4X pour l’intérieur et l’extérieur

Panneaux de la série R

Format compact et facile à installer; série idéale pour les applications résidentielles et les systèmes biphasés à usage léger.

  • Courant nominal de décharge de 10kA  (po)
  • Courant transitoire maximal de 36kA
  • Tenue nominale aux courts-circuits (SCCR) de 200kA
  • Boîtier NEMA 4X
  • Garantie de 25 000 $ sur les équipements connectés
Série R - Panneaux de protection contre les surtensions
Série P - Panneaux de protection contre les surtensions

Panneaux de la série P

Idéal pour les applications résidentielles et les applications commerciales légères

  • Courant nominal de décharge de 20kA  (po)
  • Courant transitoire maximal de 50kA
  • Tenue nominale aux courts-circuits (SCCR) de 200kA
  • Boîtier NEMA 4X

Panneaux de série B

Idéal pour les panneaux de dérivation dans des applications commerciales et industrielles et pour les panneaux principaux dans des applications commerciales légères

  • Courant nominal de décharge de 20kA  (po)
  • Courant transitoire maximal de 130kA
  • Tenue nominale aux courts-circuits (SCCR) de 200kA
  • Boîtier NEMA 4X
Panneau de protection contre les surtensions de série B
Panneau de protection contre les surtensions de la série M

Panneaux série M

Idéal pour une installation aux points d’entrée ou aux entrées de service principales

  • Courant nominal de décharge de 20kA  (po)
  • Courant transitoire maximal de 260kA
  • Tenue nominale aux courts-circuits (SCCR) de 200kA
  • Boîtier NEMA 4

Panneaux de la série X

Grâce à des niveaux de protection élevés et à des fonctions avancées comprenant des compteurs de surtensions et la surveillance du rendement, les parasurtenseurs de la série X sont conçus pour offrir le plus haut niveau de protection aux endroits où les dommages causés par les surtensions entraîneraient des pertes excessives ou des temps d’arrêt pour des machines coûteuses

  • Courant nominal de décharge de 20kA  (po)
  • Courant transitoire maximal de 400kA
  • Tenue nominale aux courts-circuits (SCCR) de 200kA
  • Boîtier NEMA 4
Série X - Panneaux de protection contre les surtensions
Tableau comparatif des panneaux de protection contre les surtensions

Êtes-vous à jour en matière de protection contre les surtensions?

Le code national de l'électricité (NEC) prévoit plusieurs articles relatifs aux dispositifs de protection contre les surtensions.  Renseignez-vous sur les normes et les exigences de votre année de codification pour vous assurer de la conformité.

Livrets de codes NEC
Spécifications du bâtiment ARCAT Logo blanc

Les dispositifs de câblage électrique de Leviton sont disponibles dans les spécifications de construction de l’ARCAT. Ces spécifications sont des spécifications architecturales complètes CSI en trois parties et CSC canadien qui peuvent être facilement téléchargées, adaptées à votre projet et incluses dans vos spécifications principales pour une utilisation future. Proposant des objets BIM, des spécifications et l’outil SpecWizard, ARCAT est votre source complète pour trouver, sélectionner, détailler et spécifier des projets de construction.

Explorez les spécifications du dispositif!

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes des surtensions.