Chargement...

DDAA

Les prises qui peuvent détecter les fuites à l’arc dangereuses interrompent l’alimentation pour aider à réduire le risque d’incendie électrique domestique.

Bannière d'exploitation DDAA
Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'un projet spécial de bricolage, chaque maison devrait bénéficier d'une protection de fuites à l'arc contre les incendies électriques. Les solutions de sécurité de Leviton comprennent des DDAA avec des prises doubles, sans sortie,  combinaison DDAA et interrupteur, des disjoncteurs DDAA, des disjoncteurs DDAA/DDFT à double fonction et des disjoncteurs DDAA intelligents (les disjoncteurs sont conçus exclusivement pour une utilisation dans le panneau de distribution de Leviton). 

Les DDAA SmartlockPro® de Leviton identifient les conditions d’amorçage d'arc potentiellement dangereuses et réagissent en coupant l’alimentation, arrêtant ainsi un incendie domestique avant qu’il ne commence. Ils peuvent être utilisés sur tout système de câblage tel que spécifié dans le National Electrical Code® (NEC®) et sont faciles à installer comme dispositifs de remplacement ou dans une nouvelle construction.

Protection DDAA supérieure. Technologie avancée. Uniquement chez Leviton.

Détecteurs de mouvements
1
Conception profilée
2
Résistance aux impacts
3
Bornes à couples de serrage élevés
4
Verrouillage de réarmement breveté
5
Câblage arrière et latéral
6
Obturateurs inviolables
7
Un témoin lumineux à double fonction
8
Agrafe de mise à la terre autonome standard
9
La technologie de déclenchement de précision assure un déclenchement précis même à des températures extrêmes
10
Les témoins du côté ligne restent allumés quand un disjoncteur s’est déclenché pour faciliter l’identification du problème.
11
Connectivité Wi-Fiᴹᴰ ou Ethernet en option avec l’application My Leviton.
En détectant les amorçages d'arc dangereux et en y répondant en coupant l'alimentation, les prises DDAA et les disjoncteurs de Leviton contribuent à réduire la probabilité que le système électrique de la maison soit une source d'incendie.

Une protection d'incendie plus intelligente

Choisissez les DDAA Leviton pour une protection supérieure contre les incendies électriques. Les solutions comprennent des prises DDAA et des disjoncteurs dotés d’une technologie intelligente pour une meilleure détection d'amorçages d'arc.

Que sont les amorçages d'arc?

Un amorçage d'arc est une condition d'arc involontaire dans un circuit. Les arcs électriques créent un échauffement à haute intensité au point de l’arc, ce qui produit la combustion de particules brûlantes pouvant dépasser 10.000 °F. Au fil du temps, ces particules peuvent enflammer les matériaux environnants tels que le cadre en bois ou l’isolation. 

Il existe deux types d’arcs potentiellement dangereux : les arcs parallèles et les arcs sériels.

Quelles sont les causes des amorçages d'arc?

Souvent invisibles, les amorçages d'arc peuvent se produire n'importe où dans le système électrique de la maison, notamment : 
Dans les murs

À l’intérieur des murs, avec des clous, des vis ou des agrafes enfoncés par inadvertance dans les fils.

Dans les câbles

Dans les câbles électriques endommagés accidentellement par des meubles qui reposent ou qui exercent une pression sur ces derniers.

Dans des connexions lâches

Dans les raccordements lâches ou les câbles endommagés par la fermeture de portes.

En cas de dommages thermiques

Par le biais de fils ou de cordons anciens ou fissurés, ainsi que des fils ou des cordons endommagés par la chaleur, l'ensoleillement ou l’humidité.

Où installer

Salles familiales
Salles à manger
Salons
Chambres à coucher
Salles de jeux
Couloirs

Découvrez nos produits DDAA

Découvrez nos produits DDAA intelligents

Vidéos

Les DDAA de Leviton et Today’s Homeowner
Disjoncteurs DDAA et prises... Quels sont les différences ? 
Prévention des incendies électriques grâce aux prises DDAA
Les DDAA aident à réduire le danger pour votre maison et votre famille

Foire aux questions sur les DDAA (disjoncteurs-détecteurs d'amorçage d'arc)

Comment pouvons-nous vous aider?

Avez-vous des questions à propos des DDAA?