Chargement...

Câble en cuivre

Câble en cuivre

Leviton propose les meilleurs câbles en cuivre de leur catégorie, testés pour dépasser les normes de l’industrie. De la suppression supérieure de la diaphonie étrangère aux options flexibles de petit diamètre, nous avons la solution idéale pour tous les types de réseaux complexes.

En vedette :

  • Câble RDT - Diamètre extérieur réduit et marges de rendement supérieures à la norme de cat. 6A, idéal pour les mises à niveau de câbles, les réamenagements ou les zones avec un espace limité.
  • Technologie FLX-1 - Une technologie polymère avancée, conçue par Leviton, pour  augmenter la souplesse de la gaine des câbles. 
  • Ouverture des câbles SST mondiaux de cat. 6A dans un nouvel onglet -Rendement  inégalé en isolation de signal, PoE élevé et suppression de la diaphonie étrangère.
  • Câbles homologués RPC -  Câbles de haute de gamme, homologués RPC qui assurent la sécurité incendie critique dans les réseaux de données. Ces câbles Leviton sont conformes aux règlements sur les produits de construction (RPC) fournis par Europacable.
Aucun résultat
Résultats 1-24 sur 655