Des câbles de cat. 6A pour réseaux haute vitesse de 10 gigabits aux multimodes optimisés pour le laser et monomode OS2, Leviton offre la solution de câblage idéale pour les réseaux les plus exigeants.
Leviton offre les meilleurs câbles de cuivre et de fibre optique de leur catégorie, testés pour fonctionner au-delà des normes industrielles.
Câble en cuivre
Maintenir des niveaux optimisés de performance de réseau avec le câblage nominal par catégorie et de qualité supérieure Leviton.
Câble de fibre optique
Le câble à fibre optique de Leviton est facile à installer, offre des distances de traction plus grandes et prend en charge la terminaison plus rapide, réduisant ainsi le temps d’installation et minimisant les coûts.