Chargement...

Compteurs divisionnaires VerifEye

Un compteur divisionnaire économise l’énergie et réduit les coûts. VerifEye de Leviton  est une gamme complète de  solutions de compteurs divisionnaires conçues pour les applications commerciales, industrielles et résidentielles de compteurs  divisionnaires d’électricité, de compteurs  divisionnaires de gaz et de compteurs  divisionnaires d’eau.

Solutions complètes de compteurs divisionnaires

De la  facturation des locataires aux  solutions logicielles de mesure et de vérification de l’énergie (M&V), les  compteurs divisionnaires VerifEye offrent  une évolutivité et une intégration rentables pour vous fournir la  solution de compteurs divisionnaires dont vous avez besoin aujourd’hui et qui peut être étendue à l’avenir. Cette solution homogène permet une mesure intelligente des compteurs, répond aux  exigences de  conformité au code et simplifie la complexité de l’affectation des coûts énergétiques et de la facturation des  locataires. Les propriétaires et gestionnaires de bâtiments peuvent minimiser l’utilisation d’électricité, de gaz, d’eau et d’autres services publics pour des économies de coûts à long terme. Les organisations qui surveillent et gèrent l’utilisation de l’énergie sont mieux à même de rivaliser, de réaliser de réelles économies et de respecter les normes de conformité aux codes et d’efficacité du bâtiment telles que LEED, California Title 24 et ASHRAE 90.1.

Pour des économies d’énergie supplémentaires, combinez les  compteurs divisionnaires VerifEye avec  Commandes  d’éclairage Leviton pour une solution complète de gestion de l’énergie à partir d’une seule source.

VerifEye  fournit des renseignements exacts pour les programmes d’économie d’énergie  ET

  • Facturation de locataire/affectation des coûts
  • Profilage de charge et analyse comparative
  • Mesure et vérification (M et V)
  • Conformité aux codes et normes du bâtiment
  • Initiatives écologiques, y compris la certification LEED
  • Conformité aux programmes énergétiques du gouvernement fédéral
  • Intégration aux systèmes de gestion de bâtiment (AMR/BMS/EMS)

Compteurs divisionnaires 101

Composants de compteurs divisionnaires VerifEye

Panneaux UL508A

Leviton propose une large gamme de solutions de panneaux configurés pour le marché des communications, de l'acquisition de données et de compteurs divisionnaires, à un prix nettement plus avantageux que celui des magasins de panneaux tiers.
Panneaux de compteurs divisionnaires UL508A

Logiciel simplifié de données énergétiques et de facturation

Exploitez la puissance de BMO  (Building  Manager  Online).

  • Données énergétiques en temps réel, comme les habitudes de consommation et de demande pour une seule installation ou un portefeuille complet de bâtiments, afin de répondre aux besoins de conformité aux installations et aux codes
  • Restez au courant des alarmes réglées par l’utilisateur et des fonctions de courriel pour la facturation, les alertes d’utilisation d’énergie et des informations plus pertinentes
  • Générez facilement des rapports basés sur la date pour les sources d’énergie de l’ensemble du bâtiment (électricité, gaz, eau, vapeur et BTU) ainsi que les systèmes de bâtiments internes
  • Configurez les tableaux de bord pour afficher graphiquement les données d’énergie définies par l’utilisateur
  • Créez des compteurs virtuels pour rendre facilement compte des charges d’énergie d’utilisation finale agrégées telles que l’éclairage, le CVC, les  charges de fiche et autres équipements

L’excellence est la norme

  • Utilisez la conception d’architecture ouverte pour intégrer des plateformes de système d’immotique
  • Systèmes de conception conformes à la norme UL 916 homologués ou reconnus pour l’équipement de contrôle de l’énergie et l’équipement électrique UL 61010 pour la mesure et le contrôle
  • Installer facilement.  Les diagnostics d'installation confirment visuellement  que le compteur divisionnaire est correctement installé et fonctionne
  • Compteurs divisionnaires de qualité couverts par notre garantie de cinq ans la meilleure de l’industrie

VerifEye Building Manager Online (BMO)

Module de base
Module de rapport avancé
Module avec facturation de locataires

Foire aux questions

Transformateurs de courant (TC)

Protocoles de communication

Concentrateurs

Mètres

Building Manager Online (BMO)

Ressources VerifEye

Besoin d’aide? Nous serions ravis de vous entendre !