Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à la liste Pour afficher la liste, Cliquez ici

Surtension dans toute la maison

Alors que la plupart des gens associent les surtensions à l’activité des orages et à la foudre, de nombreux événements, du travail des services publics à la mise sous/hors tension des unités de climatisation et des lave-linge/sécheurs, entraînent de petites surtensions et perturbations à l’intérieur de votre maison chaque jour. Même si ces événements routiniers ne causent pas de dommages évidents, ils peuvent réduire la durée de vie de votre équipement et de vos appareils au fil du temps.

En superposant plusieurs types de DLST dans toute votre maison, vous pouvez protéger vos objets de valeur et économiser des milliers sur l’équipement et les appareils.

Points d’accès aux surtensions transitoires - Accueil

En tant que marque en laquelle vous avez confiance, Leviton est dans votre maison depuis des décennies.  Avec les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires (SPD) de type 1, 2 et 3 , Leviton offre une approche à plusieurs niveaux pour une protection complète de la maison avec des dispositifs qui répondent aux dernières exigences NEC et intègrent la plus récente technologie de surtension.

Disjoncteurs de protection contre les surtensions

  • Type 3

  • Idéal pour les ordinateurs, les téléviseurs, les appareils électroniques coûteux, etc.

  • Filtrage du bruit EMI/RFI

  • Alarme sonore - Idéale pour les armoires d'alimentation, etc. où l'équipement critique est retenu, mais peu souvent vu; soyez averti lorsque vous devez remplacer la prise de protection contre les surtensions transitoires

  • Conception à câblage arrière et latéral avec bride de montage métallique durable

Disjoncteurs

Limiteur pour panneaux

Des solutions durables, conformes aux codes et à haut rendement pour protéger votre précieux équipement

Panneaux R Series

Compact et facile à installer; idéal pour les maisons résidentielles et les systèmes à phase divisée à usage léger

  • Courant nominal de décharge10kA  (po)
  • Courant de surtension nominal maximal36kA
  • Courant nominal de court-circuit (SCCR)200kA
  • Logement NEMA 4X
  • Couverture de la garantie de25K $ pour les équipements connectés
Série R - Panneaux de protection contre les surtensions
Série P - Panneaux de protection contre les surtensions

Panneaux de la série P

Idéal pour les maisons résidentielles et les applications commerciales légères

  • Courant nominal de décharge20kA  (po)
  • Courant de surtension nominal maximal50kA
  • Courant nominal de court-circuit (SCCR)200kA
  • Logement NEMA 4X

Panneaux de la série X

Des niveaux élevés de protection et des caractéristiques avancées, y compris des compteurs de surtensions et un contrôle du rendement, conçus pour offrir le plus haut niveau de protection lorsque les dommages causés par les surtensions entraîneraient une perte excessive ou des temps d’arrêt sur des machines coûteuses

  • Courant nominal de décharge20kA  (po)
  • Courant de surtension nominal maximal400kA
  • Courant nominal de court-circuit (SCCR)200kA
  •  Logement NEMA 4
Série X - Panneaux de protection contre les surtensions

Vous souhaitez comparer toutes nos options de panneau de protection contre les surtensions? Cliquez ici!

Prises/prises pour la protection du point d’utilisation

  • Type 3

  • Idéal pour les ordinateurs, les téléviseurs, les appareils électroniques coûteux, etc.

  • Filtrage du bruit EMI/RFI

  • Alarme sonore - Idéale pour les armoires d'alimentation, etc. où l'équipement critique est retenu, mais peu souvent vu; soyez averti lorsque vous devez remplacer la prise de protection contre les surtensions transitoires

  • Conception à câblage arrière et latéral avec bride de montage métallique durable

Prises avec protection contre les surtensions transitoires
Fiche technique du bâtiment ARCAT – Logo blanc

Les dispositifs de câblage électrique de Leviton sont disponibles dans les spécifications de construction de l’ARCAT. Ces spécifications sont des spécifications architecturales CSI 3-part et CSC canadiennes qui peuvent facilement être téléchargées, personnalisées pour votre projet et incluses dans votre spécification principale pour une utilisation future. Offrant des objets BIM, des spécifications et l’outil SpecWizard, ARCAT est votre source complète pour trouver, sélectionner, détailler et spécifier des projets de construction.

Explorez les spécifications du dispositif!

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes des surtensions.