Chargement...

Plaques d’adaptation SDX

Les plaques d’adaptation optiques SDX de Leviton sont utilisées avec des panneaux ou des logements SDX pour permettre de connecter le réseau central au réseau central ou le réseau central au câblage optique horizontal.
Plaques d’adaptation SDX

Plaques d’adaptation moulées avec précision

  • Jusqu’à 72 fibres LC par RU
  • Disponible en style SC, LC, ST et blanc
  • Fabriqué en matière polycarbonate durable
  • Fonctionne avec tous les logements muraux et sur bâti SDX et les panneaux VERTIGO™ SDX
  • Les manchons en céramique de zircone assurent des performances optimales de vitesse de transfert de 1 Gops ou plus.
  • Les coupleurs intégrés éliminent les vibrations et le jeu.
  • Surpasse les standards en terme de performance optique et répond à toutes les autres normes applicables
  • Fabriqué aux États-Unis

Plaques d’adaptation en métal

  • Offert en versions ST, LC, MTP®/MPO et QUICKPORT™
  • Fonctionne avec tous les logements muraux et sur bâti SDX et les panneaux  VERTIGO™ SDX
  • Les broches permettent une installation et un retrait rapide et sans outil.
  • Les logements 4RU SDX acceptent jusqu’à 15 plaques d’adaptation (même les LC quadruples)
  • Répond à toutes les normes
Résultats 1-24 sur 35
Aucun résultat