- Accepte les cassettes et plaques d’adaptations HDX de Leviton
- La densité la plus élevée par unité de bâti disponible : jusqu’à 144 fibres avec connecteurs LC ou 1.728 fibres avec 24-fiber connecteurs MTP®
- Les tiroirs coulissants individuels offrent un accès facile aux connecteurs optiques dans les contextes d'utilisation dense tout en minimisant l'impact sur les fibres voisines
- La porte avant à charnières protège les cordons de connexion et constitue un moyen facile d'installer, déposer et mettre à jour les cartes d'étiquettes d’identification des ports
- Les repères de port très visibles, à l'avant et à l'arrière du logement permettent d'identifier facilement les ports spécifiques
- Les portes amovibles ou à charnières améliorent l'accessibilité aux passages de câbles à l'arrière
- Les protecteurs en métal brossé en option minimisent l'accumulation de poussières à l'arrière du logement
- La trousse d’accessoires comprend des attaches de câble, des vis de montage à oreille et une étiquette d’identification de port.
- Options de montage sur bâti 19-inch ou 23-inch
Applications recommandées :
- Centres
informatiques -
Installations d'entrée - Bâtis et armoires de 48,6 cm et de 66,6 cm