Chargement...

Black & Whiteᴹᴰ

Dispositifs de câblage de qualité industrielle

Fiche et connecteur noir et blanc en usine

Les prises, connecteurs, logements, socles mâles et femelles de la gamme Black & White de qualité industrielle offrent une fiabilité longue durée et autres caractéristiques garanties à vie. Disponible dans les configurations NEMA et non-NEMA, il y a une connexion pour chaque application.

Points d'accès noirs et blancs
Caractéristiques et avantages du noir et blanc
  1. Pour une garantie immédiate de l'alimentation de votre dispositif
  2. Logement en nylon avec un indice d’inflammabilité supérieur de V2 conformément à la norme UL 94
  3. La pince de cordon externe monobloc assure une connexion sécurisée
  4. Les vis d'assemblage à tête triple imperdables sont dotées d'une fonction d'entraînement rapide pour accélérer l'installation
  5. Numéro de pièce indiqué sur la pince pour une identification facile en cours d'utilisation
  6. Les nervures plus larges sur le boîtier permettent une meilleure poigne

Fiches et connecteurs conçus pour durer!

Garantie à vie!

Notre engagement envers la qualité est représenté par une garantie à vie exclusive de l'industrie. (Hors  modèles d’ indication d’ alimentation)

Garantie sur les dispositifs noirs et blancs
Fabriqué en Amérique du Nord

Ces fiches et connecteurs robustes sont fièrement fabriqués en Amérique du Nord.

Dispositifs noirs et blancs en cours de fabrication
Contacts monopièces

Formé d'une seule pièce de laiton massif pour réduire la friction et la surchauffe.

Contacts noirs et blancs

Voir notre collection de fiches et de connecteurs Black & White

Groupe de produits noir et blanc

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes en dispositifs noirs et blancs.