Inform est une technologie de contrôle du conditionnement qui permet aux dispositifs Leviton de fournir des données en temps réel à l’utilisateur final, améliorant ainsi la sécurité, l’efficacité et la productivité. Inform peut facilement être intégré à d’autres solutions IIoT et de maintenance prédictive, ce qui ce qui permet d'obtenir des installations plus intelligentes et plus sûres.
Qu'est-ce que la technologie Inform?
Comment ça fonctionne?
Les détecteurs sont intégrés dans les interrupteurs industriels de Leviton et surveillent les données critiques des dispositifs. Il peut être visualisé sur le dispositif par DEL ou à distance 24 h/24, 7 j/7 par le biais d’appareils mobiles ou de bureau.
Améliorez la sécurité grâce aux détecteurs
Comprendre ce qui se passe à l’intérieur de vos dispositifs électriques Leviton sans avoir à les ouvrir peut améliorer la sécurité, l’efficacité et la productivité. La technologie Inform vous avise AVANT que l’infiltration de liquide ne cause des dommages coûteux.
Intégrez facilement Inform à votre système d’automatisation existant
Les interrupteurs industriels Leviton dotés de la technologie Inform sont plus qu’une simple solution autonome. Ils peuvent facilement être intégrés à votre système d’automatisation existant pour fournir une solution IIoT complète pour une fabrication intelligente.
Les passerelles fournissent un chemin pour s’adapter à tout protocole de communication. Il est facile de déterminer celui dont vous avez besoin. Il suffit de nous indiquer quel PLC/PAC votre installation utilise et nous vous contacterons avec la solution recommandée.
Scénario d’utilisation avec Grace Technologies
L'intégration d'Inform au système de maintenance prédictive de Grace Technologies offre une gamme complète de renseignements à l'échelle de l'usine disponibles 24 h/24, 7 j/7, rendant votre maintenance plus sûre, plus intelligente et plus productive. Cela signifie qu’en plus des renseignements fournis par Inform, les utilisateurs peuvent accéder aux renseignements fournis par Grace, y compris la surveillance des vibrations et de la température.
Vidéos
Technologie Inform : vue d'ensemble
Regardez à l’intérieur de nos dispositifs
Témoin d’alimentation
Technologie Inform : son fonctionnement
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Parlez à l’un de nos spécialistes en technologie Inform.