Le système de prise multimédia de Leviton est une solution à chargement par l’avant qui offre un système propre et flexible d’intégration de la voix, des données, des éléments audio et vidéo dans une plaque murale ou une boîte installée en saillie.
Idéal pour les applications telles que les soins de santé, l’éducation, les entreprises et les édifices gouvernementaux, sa capacité de chargement par l’avant fait de ce système un élément facile à installer, à entretenir et à mettre à jour. Les modifications sont apportées sans avoir à retirer la plaque murale du mur, et tout le câblage se fait à partir de l’avant de la plaque murale.
Le système de prises multimédias novateur consiste en une boîte installée en saillie et des plaques murales simples, doubles et triples acceptant une variété de modules en cuivre, optiques et A/V. Installer n'importe quelle combinaison de connecteurs, y compris les connecteurs QUICKPORTMC et les modules A/V de plus grande taille, tels que les RCA à trois ports composites/composants, les connecteurs HD-15 et les modules optiques.