SmartlockPro, DDAA, prise de courant à face pleine, qualité commerciale spécifiée, 20 A, 125 V, câblage arrière et latéral, 2-Pole, 3-Wire, agrafe de mise à la terre autonome incluse - La prise de dérivation de prise (CBO) SmartlockPro® blanche offre une technologie avancée pour aider à protéger contre les incendies électriques résultant de fuites à l’arc. Conçu pour détecter une large gamme de fuites à l’arc potentiellement dangereuses résultant de dommages au câblage du circuit de dérivation ainsi qu’à l’extension...
SmartlockPro, DDAA, prise de courant à face pleine, qualité commerciale spécifiée, 20 A, 125 V, câblage arrière et latéral, 2-Pole, 3-Wire, agrafe de mise à la terre autonome incluse - La prise de dérivation de prise (CBO) SmartlockPro® blanche offre une technologie avancée pour aider à protéger contre les incendies électriques résultant de fuites à l’arc. Conçu pour détecter un large éventail d'amorçages d'arc potentiellement dangereux résultant d'une détérioration du câblage du circuit de dérivation ainsi que des prolongations vers des appareils électriques et des ensembles de cordons, l'interrupteur de circuit de défaut d'arc (DDAA) OBC réagit en coupant l'alimentation. Cela contribue à réduire le risque que l'installation électrique résidentielle devienne une source d'incendie. Les fuites à l'arc sont souvent invisibles et peuvent se produire n'importe où dans le système électrique résidentiel, y compris au niveau des murs, des connexions électriques instables ou des cordons électriques endommagés accidentellement par empiétement des meubles. Les DDAA sont maintenant requis par le National Electrical Code® dans de nombreuses zones de la maison.
ID de produit : les valeurs nominales sont marquées de manière permanente sur le dispositif
Normes et homologations : UL/CSA
Bride : acier galvanisé
Accom. de borne : 14-10 AWG
Identifiant de borne : laiton actif, vert mis à la terre, argent neutre
Terminaison : arrière et latéral
Plage de couple : 14 à 18 po-lb
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée 2-Year
Fil : 3
Caractéristiques
Intensité : 20 A
À la tension nominale : 1 ch
Couleur : blanc
Mise à la terre : autonome
Pôle : 2
Normes et homologations : UL/CSA
Bride : acier galvanisé
Terminaison : arrière et latéral
Type : face pleine
Tension : 125 V c.a.
Plaque murale : non comprise
Garantie : limitée 2-Year
Fil : 3
Données électrotechniques
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC conformément à la norme UL 1699A
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -35C à +66C
Hausse de température : hausse maximale de 30 °C
Matériaux :
Corps : polycarbonate
Pinces : laiton
Face : thermoplastique
Vis de mise à la terre : acier plaqué
Remarques : plaque vendue séparément
ID de produit : les valeurs nominales sont marquées de manière permanente sur le dispositif
Accom. de borne : 14-10 AWG
Identifiant de borne : laiton actif, vert mis à la terre, argent neutre
Bornes : acier plaqué
Lyre : acier galvanisé
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 1 ch
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC conformément à la norme UL 1699A
Hausse de température : hausse maximale de 30 °C
L'utilisation de boutons TEST et RESET est similaire aux traditionnelles prises DDFT bien connues des consommateurs. Cela se traduit par une meilleure acceptation de la technologie et une plate-forme plus conviviale
Vérifiez automatiquement le disjoncteur DDAA chaque fois que le bouton RESET est enfoncé; le disjoncteur DDAA ne se réinitialise pas si le circuit DDAA ne fonctionne pas correctement.
En bloquant la réinitialisation du DDAA si la protection est compromise, la prise à DDAA pour CDP SmartlockPro réduit la possibilité d'avoir des utilisateurs pensant à tort qu'un DDAA réinitialisé apporte une protection contre les fuites à l'arc alors que ce n'est pas le cas.
Une fonction de diagnostic d'inversion de la charge de ligne est fournie et empêche le DDAA d'être réinitialisé. Elle arrête l'alimentation vers la face de la prise à DDAA ou via la prise vers les dispositifs en aval. Un témoin à DEL situé sur la face du DDAA s'allume également pour alerter l'installateur d'une inversion du câblage de la charge de ligne lorsque le dispositif est à l'état déclenché
La conception du dispositif permet de réduire les déclenchements intempestifs
Corps et coquille en thermoplastique résistant aux impacts.
Résistance accrue aux surtensions.
Les bornes disposent d'options de câblage simples – arrière et latérale
Compatibles avec tous les dispositifs et plaques murales Decoraᴹᴰ; disponibles dans une sélection de couleurs.
Respecte ou dépasse les exigences UL en matière de délai de déclenchement, aussi bien pour les arcs en série qu'en parallèle
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.