Chargement...

Leviton annonce cinq nouveaux systèmes de connectivité optique mondiaux OPT-X™

Les nouveaux systèmes optiques mondiaux comprennent l’expansion mondiale des câbles et assemblages OPT-X SJX

Bothell, WA, États-Unis 6 février 2023 – Leviton a annoncé la disponibilité de cinq nouveaux systèmes optiques OPT-X mondiaux pour les clients du monde entier. Ces systèmes optiques disponibles à l’échelle mondiale élargissent la capacité de Leviton à desservir les entreprises multinationales avec une performance mondiale, un soutien et des offres de produits cohérents. Plus important encore, les clients du monde entier peuvent rationaliser la conception et les déploiements de réseau grâce à des produits qui répondent aux spécifications des multinationales.

« Nous sommes ravis de créer des solutions optiques à haut rendement, de bout en bout et véritablement mondiales pour nos clients », a déclaré Dean Lipke, vice-président de la gestion des produits, Solutions de réseautique Leviton. « Leviton est un partenaire mondial de confiance, et nous avons présenté ces systèmes optiques pour permettre aux clients de simplifier et de standardiser leurs conceptions d’infrastructure optique et d’atteindre un rendement réseau optimal et une cohérence de plateforme dans leurs projets multisites et multiphases. »

Les cinq options de système optique OPT-X disponibles à l’échelle mondiale sont polyvalentes pour répondre à des demandes de réseau spécifiques, assurant des options de migration pour une future croissance de la largeur de bande :

  • Systèmes OPT-X HDX UNITY et E2X UNITY : les principaux systèmes de câblage optique UNITY de Leviton prennent en charge les applications nécessitant un rendement à très faible perte, des distances étendues et plusieurs points de connexion entre les dispositifs actifs. Les systèmes de câblage UNITY sont disponibles avec la plate-forme HDX haute densité, qui permet des connexions ouvertes et fermées, ou les panneaux e2XHD avec cassettes enclenchables pour un déploiement rapide. Les systèmes OPT-X HDX UNITY et OPT-X E2X UNITY acceptent les configurations Base8, Base12 et Base24 et prennent en charge la migration de réseau vers 400 Go/s et plus.
     
  • Systèmes OPT-X HDX ENGAGE et E2X ENGAGE : les systèmes améliorés ENGAGE offrent une connectivité à faible perte et des câbles préconnectorisés haute performance pour répondre aux liaisons à portée étendue et aux architectures de réseau typiques. Ces systèmes sont également disponibles avec les plateformes de connexion HDX et e2XHD.
     
  • Système OPT-X SDX PREMISES : le système polyvalent SDX PREMISES offre une gamme d’options de logement et de panneau, avec une densité standard gérable à 72 fibres par unité de bâti. Idéal pour la plupart des déploiements d’entreprise et de campus, le système comprend des câbles en vrac et une connectivité à perte standard qui offrent un rendement fiable, une terminaison mécanique ou épissée facile sur le terrain et des solutions pour un travail MAC simplifié.

Dans le cadre de la disponibilité mondiale de ces systèmes optiques, la plate-forme de câbles optiques OPT-X SJX de pointe utilisée pour les liaisons optiques préconnectorisées est maintenant offerte aux clients du monde entier. Cette construction de câble populaire a été offerte aux États-Unis en tant que câble SJP. Il est maintenant également disponible dans toute la région EMOA en tant que câble SJZ. Les câbles OPT-X SJZ de Leviton dotés de tubes microtampon de 2,0 mm sont conçus pour être utilisés dans des environnements à haute densité et offrent aux gestionnaires de réseau une variété d’options avec des dérivations dans les bâtis, les armoires et la gestion des câbles. Le câble est classé EuroClass B2ca , s1a d1 a1 pour les installations LSZH et OFNR-FT4-ST1 pour les installations en colonnes montantes. Offert en versions de 12 à 144 fibres, le câble SJZ OPT-X de Leviton est optimisé pour une utilisation dans les installations intérieures et est offert avec des fibres multimodes monomodes et optimisées pour le laser.

Les câbles de liaison OPT-X SJX sont offerts en deux niveaux de rendement : les liaisons OPT-X Unity SJX pour un rendement à très faible perte et les liaisons OPT-X Engage SJX pour un rendement à faible perte. Ces offres peuvent prendre en charge de plus grandes distances et plusieurs points de connexion tout en restant dans les limites de faible perte de l’IEEE.

Les systèmes mondiaux OPT-X sont disponibles via le vaste réseau de distribution de Leviton. Pour en savoir plus, visitez leviton.com/fiber.

###

À propos des solutions de câblage structuré Leviton
La division du Câblage structuré de Leviton est un guichet unique à l’échelle internationale pour les systèmes de cuivre ou de fibres optiques. Ses solutions sont utilisées dans les centres de données, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les édifices gouvernementaux, ainsi que les installations commerciales mixtes d’un bout à l’autre du monde. Tous les produits Leviton sont conçus pour respecter les normes et offrir le meilleur rendement. De plus, ils sont couverts les meilleurs services et le meilleur soutien du secteur. Les gestionnaires de TI, les constructeurs, les entrepreneurs et d’autres professionnels du secteur classent systématiquement notre marque en tête de peloton. Laissez-nous étendre le potentiel de vos réseaux! En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNS. Les clients européens peuvent visiter leviton.com/ns/emea ou twitter.com/LevitonNS_EU.