Chargement...

Leviton étend ses options d’emballage durable

Le nouvel emballage durable est recyclable et réduit les déchets sur le terrain

Bothell, WA – 30 août 2023 Leviton a annoncé que son câble PTNB SST de cat. 6A et ses trousses de fils de sortie à gaine serrée sont maintenant disponibles dans un emballage durable pour les clients de la région EMOA. Le nouvel emballage permet aux clients de réduire la quantité de déchets produits sur le terrain tout en améliorant l’efficacité de l’installation.

Le câble PTNB SST de cat. 6A de Leviton est doté d’une nouvelle option d’emballage pour boîte à tirage, la toute première. Le câble SST de cat. 6A est la prochaine génération de câble de cat. 6A de Leviton, offrant une gestion de la chaleur supérieure et un rendement antibruit dans nos systèmes de cuivre MILLENNIUM™ mondiaux. Le nouvel emballage de boîte de tirage permet de transporter, d’empiler et de tirer facilement les câbles PTNB en acier inoxydable de cat. 6A à haut rendement.

Avantages de la nouvelle boîte de tirage :

  • Aucun besoin de chariots de dévidoir encombrants, de supports ou de freins
  • Les boîtes peuvent être empilées, offrant une empreinte physique plus petite
  • Le contenu recyclé post-consommation est utilisé dans la production du carton ondulé
  • L’emballage de la boîte de tirage est 100 % recyclable et réduit les déchets sur le terrain

De plus, les trousses de fils de sortie à gaine serrée de Leviton sont emballées dans des matériaux recyclables sans plastique, 100 % papier, pour réduire l’utilisation de plastiques à usage unique. La conception à tampon serré de 900 micromètres permet une épissure plus rapide et plus fiable sans avoir besoin d’outils ou de pinces supplémentaires parfois nécessaires lors de la terminaison de tampons lâches.

Les deux produits sont inclus dans les systèmes mondiaux de Leviton. Les systèmes de fibre et de cuivre mondiaux de Leviton offrent des solutions respectueuses de l’environnement, y compris des options d’emballage en vrac, un emballage durablement intelligent et d’autres conceptions de produits optimisées pour l’environnement. Ces systèmes mondiaux sont disponibles via le vaste réseau de distribution de Leviton. En savoir plus : Leviton.com/OPT-X et Leviton.com/MILLENNIUM

###

À propos des solutions de câblage structuré Leviton
La division du Câblage structuré de Leviton est un guichet unique à l’échelle internationale pour les systèmes de cuivre ou de fibres optiques. Ses solutions sont utilisées dans les centres de données, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les édifices gouvernementaux, ainsi que les installations commerciales mixtes d’un bout à l’autre du monde. Tous les produits de Leviton sont fabriqués suivant des normes rigoureuses, offrent un rendement supérieur et sont accompagnés du meilleur service et du soutien le plus complet sur le marché. Les gestionnaires de TI, les constructeurs, les entrepreneurs et d’autres professionnels du secteur classent systématiquement notre marque en tête de peloton. Laissez-nous étendre le potentiel de vos réseaux! En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNS. Les clients européens peuvent visiter leviton.com/ns/emea ou twitter.com/LevitonNS_EU.