Chargement...

Commandes de moteur pour la sécurité

Commandes de moteur manuelles et sectionneurs de sécurité

Les contrôleurs de moteur manuels c.a. de Leviton sont homologués UL 60947-4-1 (remplace la norme UL 508) et offrent une commande de mise sous/hors tension sûre et fiable des charges motorisées individuelles. Il est également indiqué que ces dispositifs peuvent servir de sectionneur pour moteur, ce qui leur permet de couper l’alimentation pour la maintenance de l’équipement. Ils sont également conçus pour résister à des courants de court-circuit plus élevés que les commandes de moteur manuelles conventionnelles.

Nos sectionneurs de sécurité rotatifs fermés sans fusible sont également homologués UL 60947-4-1 et « Convient comme sectionneur de moteur », tandis que les versions avec fusible sont homologuées UL 98 pour une utilisation dans la déconnexion des circuits de dérivation.

Codes et normes

Les règles couvrant la protection GFCI dans les endroits humides/mouillés ainsi que pour les applications d'alimentation portable/temporaire sont plutôt étendues et détaillées. Une version condensée de ces règles apparaît ci-dessous.

OSHA 1910, Sous-partie S - Électricité

1910,303(f)(4) – Général
  • Les mécanismes de sectionnement doivent pouvoir être verrouillés en position ouverte
1910,305(j)(4) – Méthodes de câblage, composants et équipement pour usage général
  • Un mécanisme de sectionnement
    • « doit être fourni pour chaque contrôleur situé à portée de vue de l'emplacement du contrôleur »
    • « doit déconnecter le moteur et le contrôleur de tous les conducteurs d'alimentation non mis à la terre... »
    • « indique clairement s'il est en position ouverte (éteinte) ou fermée (en marche) »
Sectionneur de sécurité dans les installations de fabrication

2017 NFPA 70 Article 430: Motors, Motor Circuits & Controllers

430,102(A) – Sectionnement signifie emplacement : contrôleur
  • Un mécanisme de sectionnement individuel doit être fourni pour chaque commande et sera situé à portée de vue de l'emplacement de la commande
430,102(B)(1) – Emplacement des moyens de sectionnement : moteur
  • Un mécanisme de sectionnement pour le moteur doit être situé à portée de vue de l’emplacement du moteur et de la machine entraînée
430,103 – Modes de sectionnement
  • Le mécanisme de sectionnement ouvrira tous les conducteurs d'alimentation non mis à la terre et sera conçu de façon à ce qu'un pôle ne puisse pas fonctionner indépendamment
Contrôleur de moteur dans le logement

2018 NFPA 70E : sécurité électrique sur le lieu de travail

Article 120,3(A) – Équipement de verrouillage/étiquetage
  • Les dispositifs d'isolation de l'énergie pour les machines ou l'équipement installés après 2 janvier 1990 doivent être capables d'accepter un dispositif de verrouillage
Verrouillage et étiquetage

Solutions Leviton

Ces dispositifs vous aideront à respecter les dispositions spécifiées par l’OSHA, la NFPA 70E : la norme sur la sécurité électrique sur le lieu de travail et la NFPA 70 : le National Electrical Code (NEC).

Commandes de moteur manuelles Powerswitchᴹᴰ

  • Valeurs nominales de 30 A, 40 A et 60 A, 600 V; monophasée et triphasée
  • Également disponible dans les logements de type 1, 3R et 4X
  • Les boîtiers contiennent des dispositions relatives à la conformité aux programmes LOTO

 

Commandes de moteurs manuelles
Sectionneurs de sécurité

Sectionneurs de sécurité Powerswitchᴹᴰ

  • Valeurs nominales de 30 A à 100 A, 600 V; monophasée et triphasée
  • Versions fusionnées et non fusionnées
  • Proposés dans des boîtiers en acier inoxydable et non métalliques qui sont étanches à l’eau, aux particules et certifiés NSF
  • La poignée accepte trois cadenas pour répondre aux exigences de verrouillage/étiquetage OSHA 1910.147

 


Ressources