Chargement...

Endroits humides et mouillés

Dispositifs de câblage étanches (à l'eau), résistants aux intempéries et à la corrosion

Les emplacements mouillés et humides requièrent une attention particulière en raison de l’impact de l’humidité sur la conductivité et la corrosion. En plus des exigences liées à la protection du personnel par DDFT, les dispositifs de câblage utilisés dans ces zones doivent remplir les critères propres aux essais afin de s’assurer de l’intégrité des raccordements électriques dans les milieux chargés d’humidité.

Codes et normes

Les règles régissant les emplacements mouillés et humides sont plutôt complètes et détaillées. Une version condensée de ces règles apparaît ci-dessous.

OSHA

1910.303(b)(6) et 1926.432(a)(1) – Agents détériorants : à moins d’être identifiés pour une utilisation dans un environnement d’exploitation, aucun conducteur ou équipement ne doit être situé dans des emplacements humides ou mouillés...

2017 NFPA 70

Article 110.11 – Agents détériorants : à moins d’être identifiés pour une utilisation dans un environnement d’exploitation, aucun conducteur ou équipement ne doit être installé dans des emplacements humides ou mouillés...

Article 406.9 – Prises dans les emplacements humides ou mouillés : toutes les prises de 15 A et 20 A, 125 V et 250 V pour les emplacements humides et mouillés sont requises pour un type intempérisé homologué...

Exemple de code OSHA - ddft portatif branché dans une prise

Emplacement humide

Emplacements protégés des intempéries et non sujets à une saturation en eau ou autre liquide, mais sujets à une quantité modérée d'humidité. Les emplacements extérieurs comprennent les auvents partiellement protégés, les porches à aire ouverte et autres. Les emplacements intérieurs comprennent les sous-sols, les granges et les entrepôts frigorifiques.

Garage de stationnement mouillé avec flaques

Emplacements humide

Installations souterraines ou dans des dalles de béton ou une maçonnerie en contact direct avec le sol; emplacements sujets à une saturation tels que les aires de lavage de véhicule et les emplacements non protégés des intempéries.

Un homme nettoyant un stylo de vache

Solutions Leviton

Ces dispositifs vous aideront à respecter les dispositions spécifiées par l’OSHA, la NFPA 70E : la norme sur la sécurité électrique sur le lieu de travail et la NFPA 70 : le National Electrical Code (NEC).

Prises résistantes à la corrosion et aux intempéries

  • Les performances des dispositifs intempérisés sont testées par le biais d’un essai d’exposition aux UV, d’un essai de résistance aux impacts à froid et d’essai de vieillissement accéléré pour s’assurer que les performances sont fiables dans les milieux mouillés et humides. Les dispositifs résistants à la corrosion incluent également un test au brouillard salin qui permet de simuler les milieux marins et corrosifs

 

Prises à DDFT et intempérisées
Groupement de produits Wetguard

Dispositifs  étanches Wetguard®

  • Gamme complète de fiches à lame droite et de verrouillage, de connecteurs, de socles mâles, de socles femelles, de protections de dispositifs et de boîtes FD
  • Produits répondant aux normes en matière d’étanchéité à l’eau et aux particules pour les milieux exposés aux grandes eaux

 

Dispositifs à service  intensif Rhino-Hide®

  • Une ligne submersible, étanche à l'eau et à la poussière qui élève la barre pour les dispositifs configurés NEMA de qualité industrielle
  • Certifiés ABS pour une utilisation en milieu marin
  • Les connexions filetées empêchent la déconnexion involontaire, même dans les milieux soumis à de fortes vibrations

 

Dispositifs NEMA Rhino-Hide
Dispositifs à broche et à manchon IEC60309 , série LEV

Dispositifs à broches et à manchons IEC 60309

  • Fiches, connecteurs, entrées, sorties et dispositifs de verrouillage mécaniques à usage industriel
  • Étanche aux normes IP67 et IP69K
  • Boîtiers PBT résistants pour une protection maximale contre la corrosion offrant une résistance supérieure aux chocs et aux températures extrêmes

 


Ressources