Chargement...

Aide à la conception de réseau pour les professionnels de la santé

Avec une offre de service et de soutien, de la planification initiale et après l’installation, nous vous épaulerons à chaque étape de la durée de vie de votre infrastructure réseau.
  • Soutien technique
    Nos représentants du service technique peuvent vous aider dans l’installation et le dépannage du réseau, que ce soit par téléphone ou par le biais de notre discussion en direct en ligne. Plus de 90 % des problèmes de soutien technique sont résolus dès le premier appel.

    Composez le 800.824.3005 / +1.425.486.2222
    appeng@leviton.com

 


  • Les spécifications prennent en charge
    l'équipe américaine d'ingénieurs de spécification expérimentés sur le terrain de Leviton travaillera avec vous, des idées de conception initiales à l'installation, en s'assurant que votre équipement fournira un rendement optimal dans chaque installation. Ils analyseront la précision, la fonctionnalité et la conformité avec la norme TIA 1179 et d’autres normes informatiques de soins de santé. Si vous avez besoin d’aide pour expliquer le bien-fondé d’une technologie plutôt qu’une autre à votre client, ils peuvent également vous aider.

    Composez le 855.695.3848 ou trouvez un ingénieur rédacteur local dans votre région.

 


  • Conception d’infrastructure
    Leviton dispose d’experts en infrastructure pour tout aider, des défis quotidiens à la planification à long terme. Nos concepteurs et ingénieurs ont une vaste expérience des topologies de réseau et des méthodes de transmissions les plus récentes. Bon nombre d’entre eux sont des membres actifs d’organismes de normalisation qui définissent la technologie de réseau future, y compris TIA 42.7 pour le cuivre 40GbE et IEEE 802.3bm pour la fibre optique 40/100 GbE de prochaine génération dans les centres informatiques.

    Composez le 800.824.3005 / +1.425.486.2222
    appeng@leviton.com

 


  • Portée mondiale
    Que vous soyez en Californie, à Mumbai, à Dubaï, en Alberta ou en Colombie, vous obtiendrez la même qualité et le même service, notre équipe de gestionnaires de comptes mondiaux travaillera avec le service à la clientèle pour livrer les produits et le soutien dont vous avez besoin.

    Composez le 425.486.2222 ou envoyez un courriel à  
    intl@leviton.com