Les bornes de recharge deniveau 1 sont généralement fournies avec un achat de VE et utilisent un connecteur J1772 . Ils ont une tension nominale de 120 V et peuvent être branchés dans une prise résidentielle NEMA 5-15 standard. Le niveau 1 offre le temps de charge le plus lent, avec une portée moyenne de 5 milles par heure de charge.
Les bornes de recharge deniveau 2 sont le type de bornes de recharge le plus courant aux États-Unis et en Amérique du Nord, utilisant un connecteur J1772 . En 2022, plus de 85 % des ports EVSE publics aux États-Unis étaient de niveau 2. Ils ont une tension nominale de 240 V et se rechargent plus rapidement que le niveau 1, avec une autonomie moyenne de 25 milles par heure de charge. Les bornes de recharge de niveau 2 sont courantes pour les propriétaires, les lieux de travail et autres emplacements commerciaux/publics.
Les bornes de recharge c.c ., souvent appelées « bornes de recharge de niveau 3 », utilisent le courant continu pour fournir une recharge rapide. Ils utilisent des connecteurs CCS (également appelés combo J1772 ) et des connecteurs CHAdeMO. Ils sont généralement évalués à 208/480 V et se rechargent plus rapidement que le niveau 2, avec une portée moyenne de 100-200+ miles par 30 minutes de charge (ou 200-400+ miles par 1 heure de charge) et sont courants aux arrêts de repos, aux stations-service, aux centres commerciaux et autres emplacements publics.