Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à la liste Pour afficher la liste, Cliquez ici

Article : Pourquoi choisir un chargeur de VE compatible Wi-Fi?

Une femme engage l’application Mon Leviton pour vérifier l’état de recharge de son véhicule électrique

Chargeurs de VE intelligents compatibles Wi-Fi

Les avantages des chargeurs intelligents résidentiels compatibles Wi-Fi : l’avenir de la recharge de véhicules électriques

Leviton Manufacturing, un chef de file reconnu dans le domaine des solutions de recharge de véhicules électriques (VE), continue de révolutionner la façon dont nous chargeons nos VE. À mesure que la demande d’options de recharge intelligentes et efficaces augmente, Leviton se tient à l’avant-garde, offrant une large gamme de chargeurs intelligents compatibles Wi-Fi. L’offre de Leviton comprend une gamme d’intensités, y compris 32, 48 et 80 A.

Commodité et contrôle améliorés :
les chargeurs intelligents compatibles Wi-Fi permettent aux propriétaires de VE de surveiller et de gérer leurs sessions de recharge à distance. Bien que chaque fabricant soit différent, certaines caractéristiques clés obtenues en se connectant à un réseau Wi-Fi comprennent la collecte de données et la possibilité de contrôler facilement les paramètres de recharge par le biais d’une application pour téléphone intelligent.

Gestion optimale de la recharge :
de nombreux chargeurs intelligents possèdent des algorithmes de recharge intelligents qui optimisent le processus de recharge en fonction de divers facteurs tels que les débits d’électricité, la demande en grille et la capacité de batterie. En accédant aux données pertinentes par le biais de la connectivité Wi-Fi, les chargeurs dotés de ces capacités peuvent ajuster les vitesses de chargement pour tirer parti des heures creuses lorsque les coûts d’électricité sont inférieurs, ce qui permet finalement d’économiser de l’argent pour les propriétaires de VE. De plus, ces chargeurs compatibles avec le Wi-Fi peuvent communiquer avec les compagnies de services publics, facilitant ainsi les programmes de réponse à la demande et la gestion du réseau, assurant ainsi une alimentation électrique plus stable et efficace.

Insights et analyse des données :
les chargeurs intelligents compatibles avec le Wi-Fi collectent et fournissent des renseignements précieux sur les modèles de chargement. Ces données aident les utilisateurs à mieux comprendre leurs habitudes de recharge et leur permettent de prendre des décisions éclairées concernant leur utilisation des VE. Cela donne accès à un historique complet de recharge, qui contribue à une expérience de propriété de VE plus durable et rentable.

Infrastructure de commande de VE
Chargeur résidentiel série EV

Intégration harmonieuse avec les systèmes de domotique :
les chargeurs intelligents compatibles Wi-Fi ont la capacité de s’intégrer aux systèmes de domotique existants, améliorant ainsi l’expérience globale de l’utilisateur. Les chargeurs de VE compatibles Mon Leviton de Leviton sont conçus pour s’intégrer parfaitement à l’écosystème intelligent Mon Leviton. Cela offre aux utilisateurs la flexibilité d’intégrer leur recharge de VE dans leur écosystème de maison intelligente. Les dispositifs activés avec l’application Mon Leviton offrent un portefeuille complet de solutions connectées qui font de toute maison, nouvelle ou ancienne, une maison intelligente.  La collection comprend des gradateurs, des interrupteurs, des panneaux de distribution, des fiches intelligentes, la recharge de véhicules électriques, un contrôleur de ventilateur, une prise, un détecteur de mouvements et plus encore! Leviton a vraiment une solution pour chaque pièce et maison, y compris le garage!

Les chargeurs intelligents transforment notre façon de charger les véhicules électriques. Avec un engagement envers l’innovation et une technologie de pointe, les chargeurs intelligents de Leviton, avec la compatibilité Mon Leviton, offrent une commodité, un contrôle et une intégration sans faille inégalés. Les chargeurs intelligents compatibles Wi-Fi de Leviton présentent de nombreux avantages, y compris leurs multiples fonctionnalités, ce qui a renforcé la position de Leviton en tant que fournisseur de premier plan dans le domaine des solutions de recharge intelligentes. Alors que le marché des VE continue de croître, les chargeurs intelligents compatibles Wi-Fi joueront un rôle vital dans la création d’une infrastructure de recharge durable et interconnectée, nous orientant vers un avenir plus vert et plus propre.

La solution complète pour la recharge de véhicules électriques

Recharge de VE en laquelle vous pouvez avoir confiance

Un homme charge un véhicule électrique dans l’allée

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes de la recharge de VE.