Chargement...

Système de commande de pièce sans fil Lumina™ RF

Rénovations intelligentes d'économie d'énergie

1146472948
Permettez à vos dispositifs de commutation ou de gradation de fonctionner sans fil grâce aux produits Lumina RF. Compatibles avec pratiquement tous les luminaires et dispositifs de commande de charge, les  dispositifs Lumina RF offrent une solution maillée sans fil évolutive et flexible pour répondre aux besoins de commande uniques de pratiquement n’importe quel espace, le tout sans avoir à tirer de nouveaux fils. Contrôlez un luminaire ou un groupe de luminaires dans plusieurs zones. 
1
Application autonome Lumina RF
Le seul outil de configuration nécessaire.
2
Contrôleur de pièce autonome Lumina RF
Le « cerveau » du système : un seul contrôleur de pièce par espace requis. Coordonne toutes les fonctions de gestion de l'énergie d'un espace et offre une commande multizone, une gradation complète, une commande d'ambiance et une commande manuelle. Des interrupteurs muraux supplémentaires et des gradateurs 0-10V sont disponibles. Claviers 1-, 2-, 4-, 8-button avec gravure personnalisée disponibles.
3
Contrôleur de pièce de commutation mural sans fil
Le « cerveau » du système : un seul contrôleur de pièce par espace requis. Offre une commande de mise sous/hors tension avec des capacités de commande de pièce supplémentaires disponibles dans le contrôleur de pièce avec clavier. Modèle de gradation 0-10V disponible.
4
Contrôleur de pièce de boîte murale sans fil 0-10V
Le « cerveau » du système : un seul contrôleur de pièce par espace requis. Offre une commande de mise sous/hors tension et de gradation avec des capacités de commande de pièce supplémentaires disponibles dans le contrôleur de pièce à clavier. Modèle de commutation offert.
5
Dispositifs de commande de charge sans fil
Ajoutez-le à pratiquement n'importe quel luminaire ou dispositif de commande de charge pour une solution sans fil de mise sous tension/hors tension, de gradation 0-10V ou de gradation à découpage de phase.
6
Photocellule et détecteur sans fil Lumina RF
Ajoutez la détection sans fil de mouvements/absences et l’exploitation de la lumière ambiante sans câblage supplémentaire.
7
Prise en zigbee
Offre une commande de charge sans fil des lampes, des appareils et d’autres dispositifs similaires.

Vidéos

Installation simple.
Systèmes sans fil commerciaux

Composants du système sans fil  RF Lumina

Application autonome Lumina RF

Configurez, surveillez et contrôlez le système avec l’application autonome Lumina RF à l’aide d’un dispositif intelligent Android ou iOS pour une mise en service sans échelles. L’application autonome Lumina RF simplifie la configuration des détecteurs de mouvements et des zones d’exploitation de la lumière ambiante, ainsi que la création d’ambiances et de claviers de programmation.

Application Lumina RF
Guide de sélection Lumina RF
Tableau de compatibilité RF Lumina

Ressources

Besoin d’aide? Nous serions ravis de vous entendre !