Chargement...

Protection contre les surtensions pour les installations commerciales et industrielles

Alors que la plupart des gens associent les surtensions à l’activité des orages et à la foudre, de nombreux événements, du travail des services publics à la mise sous/hors tension des unités de climatisation et des machines de production, entraînent de petites surtensions et perturbations à l’intérieur de votre installation chaque jour. Même si ces événements routiniers ne causent pas de dommages évidents, ils peuvent réduire la durée de vie de votre équipement et de vos dispositifs au fil du temps.

En superposant plusieurs types de DLST dans votre installation, vous pouvez protéger vos objets de valeur et économiser des milliers sur l’équipement et les temps d’arrêt imprévus.

En tant que marque en laquelle vous avez confiance, Leviton travaille dans vos installations depuis des décennies.  Avec les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires (SPD) de type 2 et 3, Leviton offre une approche à plusieurs niveaux pour une protection complète contre les surtensions avec des dispositifs qui répondent aux dernières exigences NEC et intègrent la technologie la plus récente et la plus récente.

Limiteur pour panneaux

Des solutions durables, conformes aux codes et à haut rendement pour protéger votre précieux équipement

Panneaux de série B

Idéal pour les panneaux de dérivation dans des applications commerciales et industrielles et pour les panneaux principaux dans des applications commerciales légères

  • Courant nominal de décharge de 20kA  (po)
  • Courant transitoire maximal de 130kA
  • Tenue nominale aux courts-circuits (SCCR) de 200kA
  • Boîtier NEMA 4X
Panneau de protection contre les surtensions de série B
Panneau de protection contre les surtensions de la série M

Panneaux série M

Idéal pour une installation aux points d’entrée ou aux entrées de service principales

  • Courant nominal de décharge de 20kA  (po)
  • Courant transitoire maximal de 260kA
  • Tenue nominale aux courts-circuits (SCCR) de 200kA
  • Boîtier NEMA 4

Panneaux de la série X

Grâce à des niveaux de protection élevés et à des fonctions avancées comprenant des compteurs de surtensions et la surveillance du rendement, les parasurtenseurs de la série X sont conçus pour offrir le plus haut niveau de protection aux endroits où les dommages causés par les surtensions entraîneraient des pertes excessives ou des temps d’arrêt pour des machines coûteuses

  • Courant nominal de décharge de 20kA  (po)
  • Courant transitoire maximal de 400kA
  • Tenue nominale aux courts-circuits (SCCR) de 200kA
  • Boîtier NEMA 4
Série X - Panneaux de protection contre les surtensions

Vous souhaitez comparer toutes nos options de panneau de protection contre les surtensions? Cliquez ici!

Prises/prises pour la protection du point d’utilisation

  • Type 3

  • Idéal pour les ordinateurs, les téléviseurs, les appareils électroniques coûteux, etc.

  • Filtrage du bruit EMI/RFI

  • Alarme sonore -  Idéale pour les armoires d’alimentation, etc. où l’équipement critique est retenu, mais peu souvent vu; soyez averti lorsque vous devez remplacer la prise de protection contre les surtensions transitoires

  • Conception à câblage arrière et latéral avec bride de montage métallique durable

Prises avec protection contre les surtensions transitoires
Lisières de protection contre les surtensions de qualité commerciale et hospitalière

Lisières d'alimentation pour la protection du point d'utilisation

  • Type 3

  • Disjoncteur interne

  • Témoin d'état de protection à DEL

  • Protection multilignes (L-N, L-G, N-G)

  • Toutes les lisières d’alimentation ne sont pas égales! Nos barrettes d’alimentation sont fabriquées avec une protection certifiée contre les surtensions - assurez-vous que les circuits électroniques critiques sont branchés dans un dispositif qui les protège vraiment

  • Lisières d’alimentation de protection contre les surtensions de qualité médicale  – conçues pour la conformité aux codes dans les établissements de soins de santé

Spécifications du bâtiment ARCAT Logo blanc

Les dispositifs de câblage électrique de Leviton sont disponibles dans les spécifications de construction de l’ARCAT. Ces spécifications sont des spécifications architecturales complètes CSI en trois parties et CSC canadien qui peuvent être facilement téléchargées, adaptées à votre projet et incluses dans vos spécifications principales pour une utilisation future. Proposant des objets BIM, des spécifications et l’outil SpecWizard, ARCAT est votre source complète pour trouver, sélectionner, détailler et spécifier des projets de construction.

Explorez les spécifications du dispositif!

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes des surtensions.