Cordons d'ensemble OPT-X™ à faible perte
ENTER-ARR
Les cordons d’ensemble MTP-MTP 40/100G OPT-X Engage sont conçus pour se connecter directement du câblage structuré à l’équipement actif grâce à une interface d’émetteur-récepteur MPO/MTP. Ils sont aussi utilisés comme câbles d'interconnexion directe pour les connexions point à point.
Fiche technique
Feuillet de directives
Ressources
Renseignements techniques
Caractéristiques
Type d’assemblage : cordon d’ensemble de fibres
Connecteur : MTP-MTP
Famille : Opt-X Engage
Type de fibre : OM3,OM4,OM5,OS2
Longueur : personnalisée
Caractéristiques et avantages
- Offert en types de fibre OM3, OM4, OM5 et OS2
- Les cordons d’ensemble MTP à 8 et 12 fibres offrent un chemin de migration vers 40/100 G à partir de 10G
- Offert en longueurs de 1, 2, 3, 5 et 10 mètres