Chargement...

Faisceaux optiques OPT-X™ à faible perte

ENTER-FHA

Les faisceaux de connecteurs MTP® à discrets sont préconnectorisés, prétestés et peuvent être utilisés avec des liaisons optiques et des tableaux de connexion. Disponibles avec les fibres OM3, OM4 et OS2, les longueurs et les dérivations peuvent être configurées pour répondre à des applications spécifiques.

En savoir plus sur notre  connecteur à corps unique LC avec technologie SPECTRO-LINK™ouvre dans un nouvel onglet, y compris sa capacité brevetée de changement de polarité.

Configure Fiber Harnessess’ouvre dans un nouvel onglet »

Fiche technique

Feuillet de directives

Ressources

Renseignements techniques

  • Caractéristiques

    Type d’assemblage : faisceau de fibre

    Connecteur : MTP-MTP, MTP-LC

    Famille : Opt-X Engage

    Type de fibre : OM3,OM4,OS2

    Longueur : 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, personnalisé

Caractéristiques et avantages

  • Connecteurs MTP vers discrets préconnectorisés (LC à corps unique, LC) dans les types de fibre de centre informatique
  • Le connecteur LC à corps unique avec technologie Spectro-Link™ comprend une caractéristique de polarité réversible, permettant des changements de polarité sur le terrain sans outils
  • Plan de découpe personnalisé disponible
  • Utilisé avec les liaisons optiques, les tableaux de connexion et l'équipement actif
  • Utilisé comme connexion directe à un équipement SAN
  • Testé à 100 % en usine, avec résultats de test inclus pour chaque assemblage
  • Tous les assemblages sont étiquetés avec un numéro de série et une longueur pour une meilleure traçabilité et une réexpédition simplifiée
  • La fabrication et la logistique à fibre sur demande permettent à Leviton de fournir des solutions prêtes à l’emploi avec des délais d’approvisionnement considérablement réduits

Vidéos connexes  

Connecteur LC à corps unique de Leviton – Installation de fibre optique propre et rapide avec inversion de polarité brevetée