Liaisons optiques à faible perte OPT-X™
ENTER-TRK
Des câbles de liaison optiques connectorisés et testés en usine raccordent les emplacements de connexion centraux aux zones ou « modules d'équipement ». Disponibles avec des terminaisons à la fois avec des connecteurs modulaires (MTP®) et discrets, ces liaisons sont fabriquées sur mesure dans n’importe quelle longueur pour répondre à des applications spécifiques. Un œillet de traction en option, installé à la première extrémité, protège les connecteurs optiques sur les câbles de liaison de 12 à 144 fibres. L'œillet de traction couvre complètement la longueur de la dérivation, transférant toute force de traction de l'assemblage au manchon de l'œillet de traction. A h...
Fiche technique
Feuillet de directives
Ressources
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
31/05/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
Caractéristiques
Type d’assemblage : liaisons optiques
Connecteur : MTP-MTP,MTP-LC,LC-LC,SC-LC,SC-SC,LC/APC-LC/APC,SC/APC-SC/APC
Famille : Opt-X Engage
Type de fibre : OM3,OM4,OM5,OS2
Longueur : 10 mètres,Personnalisé
Caractéristiques et avantages
- Le connecteur LC à corps unique avec technologie Spectro-Link™ comprend une caractéristique de polarité réversible, permettant des changements de polarité sur le terrain sans outils
- La fibre préconnectorisée élimine le besoin de terminaisons et de raccordements complexes et sensibles à l’artisanat sur le terrain
- Chaque composant optique est connectorisé en usine et vérifié à l'aide de procédures automatisées au préalable pour garantir la qualité du produit
- Tous les connecteurs discrets (LC, SC) sont thermodurcis et utilisent des ferrules et des manchons en céramique pour un rendement constant
- Offert en nombres de fibres de 12, 24, 48, 72, 96, 144 ou personnalisés
- Offert en types de fibre OM3, OM4, OM5 et OS2
- Les longueurs de dérivation standard peuvent être décalées pour faciliter l’installation
- Des œillets de traction sont fournis en option avec une protection robuste des connecteurs aux deux extrémités pour protéger les connecteurs optiques pendant l’installation
- Les câbles de liaison ont un point de dérivation solide, mais sont suffisamment flexibles pour permettre une courbure lisse du cordon de dérivation sans plier ni créer de courbures prononcées