Chargement...

GreenMAX® DRC, Commande de pièce, Commande DEL, Application de systèmes de commande d’éclairage

Application GreenMAX DRC

Système de commande de pièce  GreenMAX® de Leviton. L'application permet à la fois une commande par l'utilisateur, et, avec les privilèges appropriés, la configuration et l'entretien des caractéristiques de la commande sur la pièce. L'application est appropriée pour être utilisée par les programmes d'installation, de la maintenance du bâtiment, et des utilisateurs finaux.

Le système de commande de pièce GreenMAX DRC offre un système de commande de pièce entièrement réparti, chaque pièce fonctionnant indépendamment des autres; aucune dépendance envers les processeurs de réseau ou...

Renseignements techniques

  • Caractéristiques

    Gamme de produits : DRC

    Type de produit : APP

Caractéristiques et avantages

  • Créer des projets de commande d’éclairage
  • Définir les paramètres du projet
  • Configurer les autorisations de l’utilisateur
  • Créer des bâtiments, des planchers, des pièces et des zones
  • Connexion aux contrôleurs de pièce
  • Connexion aux points d'accès
  • Créer des groupes
  • Groupes de programmes
  • Création de zones d'éclairage naturel
  • Programmer les zones d'éclairage naturel
  • Créer des ambiances
  • Programmation d'ambiances
  • Claviers de programmation
  • Configurer les pièces
  • Créez des horaires et des événements
  • Définir les comportements et les actions du système de commande d’éclairage

Vidéos connexes  

Commande de pièce GreenMAX DRC

GreenMAX DRC sans fil