Trousse de changement de couleur pour interrupteur-gradateur IllumaTech avec témoin de localisation, à utiliser avec les gradateurs IPI10, IPM06, IPM10, IPE04, IP710-DL, ivoire
IPKIT-I
Trousses de changement de couleur pour gradateur Illumatech - ivoire
Couleur : ivoire
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle
Lien RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet
Feuillet de directives
Ressources
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477010419
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques
Marque : IllumaTech
Couleur : ivoire
Type de dispositif : gradateur
Normes et homologations : UL/CSA
Nom du style : IllumaTech
Garantie : limitée à 2 ans