Chargement...

Chemins de câbles optiques

Chemins de câbles optiques

Routez, protégez et stockez les câbles de fibre optique à l’aide du système de canalisation de fibres de Leviton.

Ce système de gestion de câbles, facile à concevoir, facile à configurer et facile à installer, fournit un passage de câbles pour le câblage de réseaux critiques. La canalisation de fibre optique représente la solution idéale pour les centres informatiques, les têtes de réseau, les salles de télécommunication, les armoires de câblage – et pratiquement tous les usages qui demandent une protection et une ségrégation des câbles en fibre optique.

S'adapte à tous les composants de canalisations d'application
disponibles en trois couleurs, quatre tailles et une grande variété de styles. Les conduits peuvent être pleins ou à fente, avec ou sans couvercle. Les composants de liaison permettent le branchement et le contournement des obstacles. La trousse de montage permet l’installation en hauteur, sur un plancher surélevé, et verticale.

Les conduits s'assemblent rapidement et facilement
et sont facilement coupés à la taille voulue au moyen d'une scie à onglet, et le système ne s'installe qu'avec un tournevis et d'autres outils de menuiserie simples. Les composants de liaison, y compris les sorties verticales et horizontales et les couvercles, se montent sans matériel, en se clippant ensemble sans outil, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent. Des trousses de branchement latéral peuvent être ajoutées après l’installation initiale n’importe où le long de la canalisation pour permettre un nouvel acheminement du câblage vers les bâtis et les armoires.

Préserve l’intégrité de la fibre
La construction thermoplastique résistant aux impacts assure une protection, une rigidité et un soutien suffisants. Elle prévient l’affaissement des conduits sous le poids des câbles et les dommages accidentels aux câbles, minimisant ainsi les temps d’arrêt du réseau. De plus, le système maintient un rayon de courbure minimal de 30 mm en tout temps.

Réduit les dommages causés par le feu
Le système de canalisation de fibre est homologué UL 2024A pour les applications de télécommunications homologuées ascendantes. De plus, les matériaux de la canalisation sont dotés de l’une des valeurs nominales d’inflammabilité les plus élevées de UL, 94 V-o. Ils sont également sans halogène et ne produisent aucune émission d’acide corrosif ou de gaz toxique en cas d’incendie, ce qui les rend parfaits pour les environnements sensibles, des hôpitaux aux maisons de soins, en passant par les salles de télécommunications et les centres informatiques.