Chargement...

Attaches de câbles

Attaches de câbles

 Attaches de marque VELCRO®

  • Offert en longueurs de 13,2 cm, 20 et 30 cm (largeur de 1,5 cm)
  • La fente permet de fixer l’attache sans trop serrer
  • Toutes les attaches sont livrées avec 25 unités par rouleau

VELCRO® Enveloppes de marque - Rouleaux en vrac

  • Offert en rouleaux en vrac de 4,6 m, 19,7 m et 182 m (largeur de 1,5 cm)
  • Coupez à la longueur désirée

VELCRO® Enveloppes de marque - Rouleaux SoftCinch Lite

  • Profondeur inférieure pour les faisceaux plus petits
  • Offert en rouleau de 19 m (largeur de 1,5 cm)


VELCRO® est une marque déposée de Velcro BVBA. Utilisé avec autorisation.

Résultats 1-14 sur 14
Aucun résultat