Chargement...

Prises Plus

Disponible pour les clients en Europe et au Moyen-Orient

Prises EMOA Plus

Prise enclenchable blindée sans outil, avec composant de cat. 6A 10GPlus

  • Rendement électrique élevé avec suffisamment d’espace de tête dans les liaisons installées
  • Rendement des composants certifié par des laboratoires d’essai tiers
  • La conception sans outil ne nécessite aucun outil de terminaison spécialisé
  • Écran 360 : les caractéristiques de contact arrière assurent le contact avec les blindages du câble et une bonne résistance aux interférences électromagnétiques
  • La fonction de déclenchement rapide prend en charge les terminaisons rapides, sécuritaires et répétables

Prise enclenchable PTNB sans outil 10GPlus de cat. 6A

  • Configuration de câble à entrée arrière, supérieure ou latérale pour une flexibilité maximale
  • La conception sans outil ne nécessite aucun outil de terminaison spécialisé

Prise enclenchable blindée sans outil Cat6Plus

  • Rendement électrique élevé avec suffisamment d’espace de tête dans les liaisons installées
  • La conception sans outil ne nécessite aucun outil de terminaison spécialisé
  • Écran 360 : les caractéristiques de contact arrière assurent le contact avec les blindages du câble et une bonne résistance aux interférences électromagnétiques
  • La fonction de déclenchement rapide prend en charge les terminaisons rapides, sécuritaires et répétables

Prise enclenchable PTNB Cat6Plus 6Plus sans outil

  • Configuration de câble à entrée arrière, supérieure ou latérale pour une flexibilité maximale
  • La conception sans outil ne nécessite aucun outil de terminaison spécialisé