Les installations réseau de grande envergure peuvent être fastidieuses et fastidieuses pour les gestionnaires de réseau informatique, et les travailleurs doivent ouvrir des centaines, voire des milliers de prises et de cordons de connexion emballés individuellement. Heureusement, les emballages en vrac GREENPACK de Leviton simplifient efficacement l’installation et réduisent les déchets de matériaux provenant de la décharge.
GREENPACK est offert pour les prises PTNB et blindées ATLAS-X1™ cat. 6A et cat. 6, les prises PTNB EXTREME™ cat. 6A et les cordons de connexion haute flexibilité cat. 6A.
- Jack GREENPACKS contient 12 unités dans des poches transparentes individuelles. Les connecteurs peuvent être rapidement retirés, tout en laissant les connecteurs et composants restants bien organisés. En permettant un déballage et un déploiement plus rapides, cela permet d'économiser du temps sur le terrain. Le manchon en carton ondulé et l’emballage en plastique PET sont 100 % recyclables. Une fenêtre translucide permet d'identifier rapidement le produit. Offert en trois couleurs de prises pour une meilleure planification du réseau, le modèle GREENPACK à 12 prises offre le bon nombre de prises pour correspondre aux configurations du tableau de connexion (12 ports = 1 paquet, 24 ports = 2 paquets, 48 ports = 4 paquets).
- Les cordons de connexion GREENPACKS peuvent contenir 12 ou 24 unités par boîte sans emballage à usage unique. Les cordons de connexion en vrac GREENPACK accélèrent le déploiement du réseau et réduisent considérablement les déchets sur le terrain. L’emballage durablement intelligent est entièrement recyclable et comprend des caractéristiques comme des fenêtres perforées pour une identification facile des produits, des cartons superposables et des champs de saisie d’information pour les notes administratives.
Les emballages GREENPACK vous feront-ils économiser de l’argent sur la main-d’œuvre? Absolument. Dans une installation type de 10 000 prises, l’utilisation de GREENPACK permet des économies totales de trois pour cent sur les coûts de matériaux et de main-d’œuvre du projet. Les travailleurs passeront moins de temps à ouvrir des emballages de plastique individuels et plus de temps à effectuer les terminaisons, raccourcissant ainsi le temps nécessaire afin de terminer un projet.
De plus, l’emballage GREENPACK est un atout pour la durabilité. Les emballages constituent une alternative écologique aux prises emballées individuellement, gaspillant beaucoup moins de plastique et contribuant à protéger nos océans contre les déchets plastiques excessifs.
Prises Leviton et cordons de brassage, y compris celles vendues dans les emballages en vrac GREENPACK, sont disponibles via le vaste réseau de distribution de la société.
Pour afficher notre offre de produits GREENPACK, cliquez ici »