Le score d’application du système (SA) est un algorithme exclusif qui fournit un score pour illustrer efficacement la façon dont l’infrastructure réseau de Leviton protège le trafic IP sous le stress et la tension que les applications modernes rencontrent dans des scénarios réels et une utilisation rigoureuse .
Le score est basé sur les résultats des tests basés sur l’application pour la VoIP, la vidéo et les données, par le biais d’un canal à quatre connecteurs de 100 mètres. Il est le résultat de la quantification et de la combinaison des résultats de trois composants de test :
- Test de transmission de données : capacité de transmettre des données à des débits supérieurs à 1 Go/s pour prendre en charge les applications courantes sous un stress réel comme la visioconférence, la navigation sur Internet et le téléchargement/téléchargement de données à partir du serveur.
- Test de faisceau PoE : capacité de fournir un PoE de type 4 IEEE 802.3bt (90 watts) avec une hausse minimale de la chaleur, ce qui a un effet néfaste sur le rendement de l’application.
- Test de diaphonie extérieure : capacité de résister au bruit extérieur externe qui peut réduire la robustesse du rendement du réseau.
Leviton a développé le score SA depuis de nombreuses années investies dans la compréhension de la performance du câblage structuré dans des applications réelles, assurant une préparation réelle avec une fiabilité à haut rendement sur laquelle les clients peuvent compter en toute confiance. Notre processus et notre procédure sont indépendamment vérifiés et vérifiés par UL, offrant une évaluation approfondie du rendement des applications, couvrant le rendement des données et de l’alimentation dans les systèmes Ethernet.
Disponible uniquement pour les systèmes de cuivre MILLENNIUM de cat. 6A.