Chargement...

Alimentation par Ethernet

PoE haute puissance - Prêt pour les bâtiments intelligents

Alimentation par Ethernet

La PoE offre d’importants avantages aux réseaux d’entreprise : c’est un moyen intelligent de maximiser les capacités, l’efficacité et le contrôle de votre réseau, tout en réduisant les coûts de câblage et de main-d’œuvre. La gamme croissante de dispositifs compatibles PoE peut avoir des exigences d’alimentation et de largeur de bande variables, il est donc important d’avoir la bonne infrastructure de câblage pour prendre en charge ces applications.

Câblage pour les applications types PoE haute puissance
nécessitant un PoE élevé comprend les points d’accès sans fil, l’éclairage PoE, les systèmes de visioconférence et les caméras de sécurité IP. Ces dispositifs peuvent nécessiter une alimentation de 60 watts ou plus. Cela fait du câblage de cat. 6A un élément essentiel, et les composants du système de câblage devraient être conçus pour minimiser les hausses de température et répondre aux normes industrielles en matière de rendement et de construction.

PoE pour les dispositifs intelligents et l’IdO
De nombreux autres dispositifs intelligents à distance rejoignent le LAN, y compris une gamme de commandes d’accès de sécurité du bâtiment, thermostats, horloges IP et alarmes incendie. Ces dispositifs requièrent généralement une largeur de bande et une puissance inférieures, soit moins de 30 watts. Les systèmes de cat. 6 et 5e optimisés pour la PoE de Leviton avec des conducteurs de calibre 24 AWG ou 23 AWG peuvent être parfaits pour ces applications.

Solutions Leviton

  • Les prises ATLAS-X1™ et EXTREME ™ préviennent les dommages
    causés par les arcs électriques et présentent une géométrie de dents optimisée pour la PoE qui maintient le point de contact entre la fiche et la prise éloigné des dommages potentiels causés par les arcs électriques qui peuvent se produire avec la PoE.ATLAS-X1 
  • Connexion sûre et fiable
    La technologie brevetée de force de rétention offre une protection supplémentaire contre les dommages causés par les arcs électriques, fournissant une force de contact constante au niveau de l’interface prise/prise, empêchant les déconnexions intermittentes accidentelles. RFT est disponible sur les prises  ATLAS-X1  et EXTREME . En savoir plus sur RFT
  • Une meilleure dissipation de la chaleur
    ATLAS-X1 est la seule prise PTNB de l’industrie à être dotée d’un corps métallique solide, qui dissipe la chaleur 53 % plus efficacement que les alternatives en plastique pour un meilleur rendement et une meilleure longévité du système.
  • Le câble PTNB antibrouillage et de gestion de la chaleur de qualité supérieure
    doté de la technologie Helix brevetée de Leviton est doté d’une gaine d’isolation métallique segmentée, qui diffuse la chaleur mieux que le câble PTNB traditionnel, minimisant ainsi l’augmentation de température des câbles, ce qui est idéal pour les applications PoE.
  • Conception de cadre en plomb
    Notre prise GIGAMAX™ présente une conception de cadre en plomb qui augmente la capacité et l’efficacité de transport de l’énergie, tout en offrant une durabilité améliorée. En savoir plus.

Vidéos

Systèmes Leviton pour alimentation par Ethernet (PoE)
Considérations importantes concernant l’alimentation par Ethernet
Intégrité du connecteur ATLAS-X1™ pour l’alimentation par Ethernet