La solution sécurisée RJ de Leviton, en attente de brevet, fournit une couche physique de sécurité pour les ports réseau critiques. Une fois connectées, les prises ne peuvent être déconnectées qu'à l'aide de l'outil d'extraction de même couleur. Le système sécurisé comprend des cordons de connexion, des obturateurs de port et des outils d’extraction, dans les configurations de cat. 6A et cat. 6.
Le système sécurisé RJ est idéal pour un certain nombre d’applications verticales du marché, y compris des centres informatiques, des projets gouvernementaux, l’éducation, la vente au détail, les finances et le secteur hôtelier - tous les domaines pour lesquels il est nécessaire de sécuriser un port contre toute connexion ou déconnexion non autorisée.
- Le mécanisme de verrouillage breveté ne peut pas être déconnecté sans l’aide de l’outil d’extraction de la même couleur
- Les bloqueurs de port préviennent toute connexion non autorisée sur le réseau via un port actuellement non utilisé
- Compatibles avec les ports RJ du marché, standards pour l’équipement réseau, les appareils, les tableaux de connexion et les sorties de zone de travail
- Un système autonome est compatible avec tous les ports RJ encastrés et la plupart des ports encastrés
- Fonctionne avec l’équipement réseau haute densité et les tableaux de connexion 1RU à 48 ports
- Existe dans huit options de couleur, pour réserver, identifier, séparer et sécuriser les ports réseau
- Un logement en polymère transparent permet l’utilisation d’un code couleur sans bloquer la visibilité sur les LED d’état de la liaison du matériel électronique